Ventose piatte (tonda)

Le ventose piatte di forma tonda sono adatte in particolare per la movimentazione di pezzi piani. La forma piatta e il volume ridotto consentono una presa del pezzo particolarmente veloce e precisa.
 
Ventose piatte SUF
Nuovo

Ventose piatte SUF

  • Diametro: da 1 a 100 mm
  • Materiale: NBR, NBR-ESD, SI, SI-AS, HT1

Ventose piatte PFYN

  • Diametro: 1 a 200 mm
  • Materiale: FPM, HT1, NBR, PU, SI
  • Versioni antistatiche e senza stampo
Piastre di aspirazione SUF
Nuovo

Piastre di aspirazione SUF

  • Diametro: da 125 a 210 mm
  • Materiale: NBR
  • Piastra portante in plastica rinforzata

Piastre di aspirazione SPU

  • Diametro: 100 a 400 mm
  • Materiale: NBR, SI
  • Piastra portante in alluminio

Ventose piatte PFYN VU1

  • Diametro: 15 a 95 mm
  • Materiale: VU1
  • Ventosa inserita sul nipplo

Ventose piatte SGAN

  • Diametro: 7 a 16 mm
  • Materiale: SI, PU
  • Ventosa inserita sul nipplo

Piastre di aspirazione SPK

  • Diametro: 55 a 250 mm
  • Materiale profilo di tenuta: EPDM
  • Piastra portante in alluminio

Ventose piatte SAF

  • Diametro: 30 a 125 mm
  • Materiale: NBR
  • Nipplo di connessione vulcanizzato alla parte in elastomero

Ventose piatte SAF HT2

  • Diametro: da 30 a 60 mm
  • Materiale: HT2
  • Nipplo di connessione vulcanizzato

Ventose piatte SAFT-C

  • Diametro: 60 e 80 mm
  • Materiale: NBR

Ventose piatte SHFN

  • Diametro: 50 a 85 mm
  • Materiale: NK
  • Nipplo inserita o piastra portante vulcanizzata

Piastre di aspirazione SHF

  • Diametro: 125 a 210 mm
  • Materiale: NK
  • La guarnizione viene bloccata on una clip sulla piastra portante

Piastre di aspirazione SPC

  • Diametro: 160 a 250 mm
  • Materiale: NBR
  • La guarnizione viene bloccata in modo sicuro con una clip sulla piastra portante