Piastre di aspirazione SHF

  • Piastra di aspirazione tonda per la movimentazione di pezzi piatti, elementi dei mobili, parquet e pezzi piatti simili
  • Movimentazione di legname grezzo

I nostri punti di forza...

  • Labbro di tenuta morbido
  • Bordo di tenuta doppio interno
  • Speciale struttura della parte inferiore della ventosa
  • Struttura modulare

I vostri vantaggi...

  • Adattamento ottimale ai pezzi non piani
  • Ottima tenuta su superfici ruvide et lisce
  • Adatto per elevata dinamica e brevi tempi di ciclo
  • Sostituzione della guarnizione veloce e senza attrezzi
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Piastre di aspirazione SHF

 

SHF 125 NK-45 G1/4-IG
10.01.01.11788
Aspiratore piatto (tondo) per­ movimentazione di legno con massima dinamica
Dimensione: 125
Materiale aspiratore:
caucciù naturale NK
Durezza del materiale: 45 °Sh
Attacco vuoto: G1/4"-IG
SHF 160 NK-45 G1/2-IG
10.01.01.12025
Aspiratore piatto (tondo) per­ movimentazione di legno con massima dinamica
Dimensione: 160
Materiale aspiratore:
caucciù naturale NK
Durezza del materiale: 45 °Sh
Attacco vuoto: G1/2"-IG
SHF 210 NK-45 G1/2-IG
10.01.01.11814
Aspiratore piatto (tondo) per­ movimentazione di legno con massima dinamica
Dimensione: 210
Materiale aspiratore:
caucciù naturale NK
Durezza del materiale: 45 °Sh
Attacco vuoto: G1/2"-IG