SHF 160 NK-45 G1/2-IG

Numero articolo: 10.01.01.12025

Aspiratore piatto (tondo) per­ movimentazione di legno con massima dinamica

Dimensione160
Materiale aspiratoreGomma naturale NK
Durezza del materiale [Shore A]45 Shore A
AllacciamentoG1/2-IG
Altezza H26 mm
SHF 160 NK-45 G1/2-IG
Attributo Valore
d2 120 mm
d3 103 mm
Dmax(S) 168 mm
Ds 160 mm
G1 G1/2"-IG
G2 G1/4"-IG
H 26 mm
L2 41,35 mm
LG1 14 mm
LG2 12,80 mm
Z (Corsa) 6 mm


Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3
Attributo Valore
Potenza aspir. 1025 N
Potenza aspir. d2 580 N
Volume 116,80 cm³
Raggio volta (min) (convesso) 500 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d 12 mm
Dimensione 160
Materiale aspiratore Gomma naturale NK
Durezza del materiale [Shore A] 45 Shore A
Peso 577 g
Numero pieghe 0
Famigilia de prodotti SHF


Indicazione: Aspirazione: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Resistenza allo strappo: Per le versioni in caucciù naturale la resistenza allo strappo si riduce del 40 % ca Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Note sull’ordine: SHF 160 NK-45 G1/2-IG

La piastra aspirante SHF (anello di tenuta + piastra portante) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

  • Anello di tenuta del tipo DR-SHF – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri
  • Piastra portante in alluminio con diverse filettature

 

Parti di ricambio disponibili: anello di tenuta DR-SHF

Accessori disponibili: valvola ad impulsi, filtro