• Piastra di aspirazione tonda per la movimentazione di pezzi piatti e lisci, ad es. lamiere, plastica, legno rivestito, granito o calcestruzzo
  • Impiego universale nei processi di movimentazione con automazione per il vuoto e con i dispositivo di sollevamento a vuoto manuali
  • Impiego in processi che richiedono forze di presa o accelerazioni elevate
  • Impiego in ambienti sporchi, ad es. olio
  • Movimentazione di pezzi con pareti sottili, ad es. lamiere sottili
Prodotti punti di forza
  • Riduzione del peso del sistema di presa del 30 % grazie ad una piastra di supporto in plastica rinforzata
  • Anello di tenuta in NBR resistente all'olio e all'ozono con struttura di attrito ottimizzata per una maggiore aspirazione e forza laterale
  • L'innovativo collegamento tra piastra di supporto e anello di tenuta semplifica la sostituzione e protegge da torsioni
  • Leggere le informazioni sul prodotto tramite interfaccia NFC con lo smartphone ed effettuare l'approvvigionamento sostitutivo
Piastre di aspirazione SUF
  • Piastra portante in plastica rinforzata (1)
  • Interfaccia NFC integrata (2)
  • Anello di tenuta sostituibile (3) con speciale struttura di attrito (4) e bordo di tenuta ottimizzato
  • Diametro: da 125 a 210 mm
  • Materiale: NBR
  • Piastra portante in plastica rinforzata
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Seleziona la lingua

Filtra per