Ventose piatte SAF HT2

  • Ventosa piatta tonda per la movimentazione di lamiere calde fino a 250° C con dinamica elevata
  • Prelievo di componenti dopo la trasformazione
  • Movimentazione di lamiere sottili senza ammaccature e inbutiture
  • Impiego ad es. in sistemi di alimentazione nell'industria dell'automobile

I nostri punti di forza...

  • Materiale speciale senza silicone HT2
  • Supporto interno ampio e strutturato
  • Labbro di tenuta morbido e flessibile

I vostri vantaggi...

  • Senza sostanze dannose per la vernice, permanente termoresistente fino a 250° C
  • Assenza di imbutiture, anche con lamiere sottili e massimo assorbimento di forze trasversali
  • Ottima tenuta, anche su superfici leggermente ondulate
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Ventose piatte SAF HT2

 

  1. 1
  2. 2
SAF 30 HT2-65 G1/4-AG
SAF 30 HT2-65 G1/4-AG
10.01.01.12349
Ventosa piatta (tonda) per massima dinamica
Dimensione: 30
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT2
Durezza del materiale: 65 °Sh
Termostabilità: 250 °C
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/4"-AG
SAF 30 HT2-65 G1/4-IG
SAF 30 HT2-65 G1/4-IG
10.01.01.12348
Ventosa piatta (tonda) per massima dinamica
Dimensione: 30
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT2
Durezza del materiale: 65 °Sh
Termostabilità: 250 °C
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/4"-IG
SAF 30 HT2-65 G3/8-IG
SAF 30 HT2-65 G3/8-IG
10.01.01.12350
Ventosa piatta (tonda) per massima dinamica
Dimensione: 30
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT2
Durezza del materiale: 65 °Sh
Termostabilità: 250 °C
Materiale nipplo: Ottone nichelato
Attacco vuoto: G3/8"-IG
SAF 40 HT2-65 G1/4-AG
SAF 40 HT2-65 G1/4-AG
10.01.01.12353
Ventosa piatta (tonda) per massima dinamica
Dimensione: 40
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT2
Durezza del materiale: 65 °Sh
Termostabilità: 250 °C
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/4"-AG
SAF 40 HT2-65 G1/4-IG
SAF 40 HT2-65 G1/4-IG
10.01.01.12352
Ventosa piatta (tonda) per massima dinamica
Dimensione: 40
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT2
Durezza del materiale: 65 °Sh
Termostabilità: 250 °C
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/4"-IG
SAF 40 HT2-65 G3/8-IG
SAF 40 HT2-65 G3/8-IG
10.01.01.12354
Ventosa piatta (tonda) per massima dinamica
Dimensione: 40
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT2
Durezza del materiale: 65 °Sh
Termostabilità: 250 °C
Materiale nipplo: Ottone nichelato
Attacco vuoto: G3/8"-IG
SAF 50 HT2-65 G1/4-AG
SAF 50 HT2-65 G1/4-AG
10.01.01.12357
Ventosa piatta (tonda) per massima dinamica
Dimensione: 50
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT2
Durezza del materiale: 65 °Sh
Termostabilità: 250 °C
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/4"-AG
SAF 50 HT2-65 G1/4-IG
SAF 50 HT2-65 G1/4-IG
10.01.01.12356
Ventosa piatta (tonda) per massima dinamica
Dimensione: 50
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT2
Durezza del materiale: 65 °Sh
Termostabilità: 250 °C
Materiale nipplo: Ottone nichelato
Attacco vuoto: G1/4"-IG
SAF 50 HT2-65 G3/8-IG
SAF 50 HT2-65 G3/8-IG
10.01.01.12358
Ventosa piatta (tonda) per massima dinamica
Dimensione: 50
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT2
Durezza del materiale: 65 °Sh
Termostabilità: 250 °C
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G3/8"-IG
SAF 60 HT2-65 G1/4-AG
SAF 60 HT2-65 G1/4-AG
10.01.01.12361
Ventosa piatta (tonda) per massima dinamica
Dimensione: 60
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT2
Durezza del materiale: 65 °Sh
Termostabilità: 250 °C
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/4"-AG

  1. 1
  2. 2