Ventose piatte SAFT-C

  • Manipolazione di lamiere con dinamica elevata (riduzione dei tempi di ciclo)
  • Manipolazione di lamiere sottili e in alluminio senza ammaccature e imbutiture della lamiera
  • Manipolazione senza spostamento di lamiere lubrificate grazie alla speciale scanalatura sul lato inferiore della ventosa

I nostri punti di forza...

  • Struttura modulare di ventose e nippli
  • Due diversi componenti elastomeri
  • Ventosa completamente in plastica e indipendente dall’innesto
  • Supporto interno ampio e strutturato in materiale speciale
  • Labbro di tenuta morbido e flessibile

I vostri vantaggi...

  • Riutilizzo del nipplo e montaggio semplice poiché il nipplo si avvita dal basso
  • Ottimizzazione della forza di attrito e disco di attrito a prova di usura
  • Per il riciclaggio non è indispensabile separare la ventosa e l’innesto
  • Assenza di imbutiture e massimo assorbimento di forze trasversali con lamiere lubrificate
  • Ottima tenuta, anche su superfici leggermente ondulate
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Ventose piatte SAFT-C

 

SAFT-C 60 NBR-60 M10-AG
10.01.01.11938
Ventosa piatta (rotonda) per max dinamica su sup. piatta, oliata
Dimensione: 60
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 60 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: M10-AG
SAFT-C 80 NBR-60 M10-AG
10.01.01.11940
Ventosa piatta (rotonda) per max dinamica su sup. piatta, oliata
Dimensione: 80
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 60 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: M10-AG