SGAN 9 SI-55 M5-IG

Numero articolo: 10.01.01.00801

Ventosa piatta (tonda) per pezzi particolarmente delicati

Dimensione9
Materiale aspiratoreSilicone SI
Durezza del materiale [Shore A]55 Shore A
AllacciamentoM5-IG
SGAN 9 SI-55 M5-IG
Attributo Valore
dn 2 mm
Dmax(S) 9 mm
Ds 8 mm
G1 M5-IG
H 22 mm
LG1 5,50 mm
SW1 8 mm
Z (Corsa) 1,50 mm


Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3
Attributo Valore
Potenza aspir. 2,10 N
Volume 0,20 cm³
Raggio volta (min) (convesso) 10 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d 2 mm
Dimensione 9
Famiglia raccordo N 028
Materiale aspiratore Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A] 55 Shore A
Peso 1,80 g
Numero pieghe 0
Famigilia de prodotti SGAN


Indicazione: Forza di presa: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Note sull’ordine: SGAN 9 SI-55 M5-IG

La ventosa SGAN (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita non montata. La fornitura è costituita da:

  • Ventosa del tipo SGA – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri e materiali
  • Nipplo di connessione del tipo SA-NIP – disponibile con diverse filettature

 

Parti di ricambio disponibili: ventosa SGA, nipplo di connessione SA-NIP