Ventose piatte SHFN

  • Ventosa piatta e tonda per la movimentazione di elementi di mobili, parquet, pannelli laminatie non laminati ecc.
  • Tipo con innesto vulcanizzato per sistemi a vuoto in campi d’impiego difficili in cui le ventose non sono completamente coperte e appoggiano direttamente sul bordo del pezzo
  • Movimentazione di superfici molto ruvide con anello di tenuta in schiuma speciale

I nostri punti di forza...

  • Labbro di tenuta morbido
  • Labbro di tenuta con bordo di tenuta interno
  • Speciale struttura della parte inferiore della ventosa
  • Tipo SHFN...E con innesto integrato
  • Opzionale con filtro per lo sporco
  • Opzionale con anello di tenuta in schiuma speciale

I vostri vantaggi...

  • Adattamento ottimale ai pezzi non piani
  • Ottima tenuta su superfici ruvide e lisce
  • Adatto per elevata dinamica e brevi tempi di ciclo
  • Grande stabilità in condizioni d’impiego difficili
  • Impiego anche in ambiente polveroso
  • Soluzione per l’impiego con superfici molto ruvide
 

Individual items within the product family Ventose piatte SHFN

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
SHFN 50 NK-45 G1/4-AG
SHFN 50 NK-45 G1/4-AG
10.01.01.11693
Ventosa piatta (tonda) per­ movimentazione di legno con massima dinamica
Dimensione: 50
Materiale aspiratore:
caucciù naturale NK
Durezza del materiale: 45 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/4"-AG
SHFN 50 NK-45 G1/4-IG
SHFN 50 NK-45 G1/4-IG
10.01.01.11694
Ventosa piatta (tonda) per­ movimentazione di legno con massima dinamica
Dimensione: 50
Materiale aspiratore:
caucciù naturale NK
Durezza del materiale: 45 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/4"-IG
SHFN 50 NK-45 G1/4-AG MOS
SHFN 50 NK-45 G1/4-AG MOS
10.01.01.11695
Ventosa piatta (tonda) per­ movimentazione di legno con massima dinamica
Dimensione: 50
Materiale aspiratore:
caucciù naturale NK
Durezza del materiale: 45 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/4"-AG
Attrezzatura supplementare:
Profilo di tenuta con MOS
SHFN 50 NK-45 G1/4-IG MOS
SHFN 50 NK-45 G1/4-IG MOS
10.01.01.11696
Ventosa piatta (tonda) per­ movimentazione di legno con massima dinamica
Dimensione: 50
Materiale aspiratore:
caucciù naturale NK
Durezza del materiale: 45 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/4"-IG
Attrezzatura supplementare:
Profilo di tenuta con MOS
SHFN 50 NK-45 G1/4-AG TV
SHFN 50 NK-45 G1/4-AG TV
10.01.01.11699
Ventosa piatta (tonda) per­ movimentazione di legno con massima dinamica
Dimensione: 50
Materiale aspiratore:
caucciù naturale NK
Durezza del materiale: 45 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/4"-AG
Attrezzatura supplementare:
Valvola ad impulsi
SHFN 50 NK-45 G1/4-AG MOS-TV
SHFN 50 NK-45 G1/4-AG MOS-TV
10.01.01.11700
Ventosa piatta (tonda) per­ movimentazione di legno con massima dinamica
Dimensione: 50
Materiale aspiratore:
caucciù naturale NK
Durezza del materiale: 45 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/4"-AG
Attrezzatura supplementare:
Profilo di tenuta valv ad imp
SHFN 70 NK-45 G1/4-AG
SHFN 70 NK-45 G1/4-AG
10.01.01.11689
Ventosa piatta (tonda) per­ movimentazione di legno con massima dinamica
Dimensione: 70
Materiale aspiratore:
caucciù naturale NK
Durezza del materiale: 45 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/4"-AG
SHFN 70 NK-45 G1/4-IG
SHFN 70 NK-45 G1/4-IG
10.01.01.11690
Ventosa piatta (tonda) per­ movimentazione di legno con massima dinamica
Dimensione: 70
Materiale aspiratore:
caucciù naturale NK
Durezza del materiale: 45 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/4"-IG
SHFN 70 NK-45 G1/4-AG E
SHFN 70 NK-45 G1/4-AG E
10.01.01.12197
Ventosa piatta (tonda) per­ movimentazione di legno con massima dinamica
Dimensione: 70
Materiale aspiratore:
caucciù naturale NK
Durezza del materiale: 45 °Sh
Attacco vuoto: G1/4"-AG
Tipo: E
SHFN 70 NK-45 G1/4-IG E
SHFN 70 NK-45 G1/4-IG E
10.01.01.12216
Ventosa piatta (tonda) per­ movimentazione di legno con massima dinamica
Dimensione: 70
Materiale aspiratore:
caucciù naturale NK
Durezza del materiale: 45 °Sh
Attacco vuoto: G1/4"-IG
Tipo: E

  1. 1
  2. 2
  3. 3