• Ventosa piatta e tonda per le applicazioni veloci Pick&Place di pezzi piatti con superficie liscia o leggermente ruvida
  • Movimentazione di pezzi caldi, come ad esempio plastica, vetro o lamiere
  • Applicazione nei processi di movimentazione che richiedono una presa che non lascia impronte (HT1) oppure una protezione elettrostatica (NBR-ESD)
Prodotti punti di forza
  • Ampia gamma di applicazioni grazie ad una vasta scelta di diametri e materiali (resistenti alla temperatura, dissipativi e antitraccia)
  • Gestione efficiente e precisa dei componenti grazie alle eccellenti prestazioni di aspirazione con elevata precisione di posizionamento
  • Ventose con basso volume intrinseco e struttura di attrito ottimizzata per tempi di ciclo più rapidi con elevato assorbimento della forza laterale
Ventose piatte SUF
  • Ventosa resistente e compatta SUF (2) composta da ventosa con struttura a frizione (3) ed elemento di collegamento SC (1)
  • Altezza totale uniforme all'interno di un raggruppamento SC
  • Disponibile come ventosa montata con elemento di collegamento SC con elemento di tenuta e attacco esagonale (Ø 10 - Ø 100 mm)
  • Diametro: da 1 a 100 mm
  • Materiale: NBR, NBR-ESD, SI, SI-CO, HT1
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

Filtra per