Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa piatta (rotonda) per la manipolazione sicura di superfici lisce o leggermente ruvide
Dimensione | 90 |
Materiale aspiratore | Materiale a temperatura elevata HT1 |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Allacciamento | G1/4"-AG |
Attributo | Valore |
---|---|
Dmax(S) | 98,10 mm |
Ds | 90 mm |
dn | 5,10 mm |
G1 | G1/4"-AG |
H | 23,20 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Corsa) | 7 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 328 N |
Forza rottura | 328 N |
Volume | 34,30 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 150 mm |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 6 mm |
Dimensione | 90 |
Materiale aspiratore | Materiale a temperatura elevata HT1 |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Peso | 98,10 g |
Famigilia de prodotti | SUF |
Numero pieghe | 0 |
Note sull’ordine: SUF 90 HT1-60 G1/4-AG
La ventosa SUF (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita montata.
Pezzi di ricambio disponibili: Ventosa SUF, nipplo di connessione SC