SUF 18 NBR-55 G1/8-AG

Numero articolo: 10.01.01.14114

Ventosa piatta (rotonda) per la manipolazione sicura di superfici lisce o leggermente ruvide

Dimensione18
Materiale aspiratoreGomma nitrilica NBR
Durezza del materiale [Shore A]55 Shore A
AllacciamentoG1/8"-AG
SUF 18 NBR-55 G1/8-AG
Attributo Valore
Dmax(S) 20,60 mm
Ds 18 mm
dn 3,10 mm
G1 G1/8"-AG
H 15,30 mm
LG1 7,50 mm
SW1 14 mm
Z (Corsa) 1,80 mm
Attributo Valore
Potenza aspir. 13 N
Forza rottura 13 N
Volume 0,37 cm³
Raggio volta (min) (convesso) 20 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d 4 mm
Dimensione 18
Materiale aspiratore Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale [Shore A] 55 Shore A
Peso 5,10 g
Famigilia de prodotti SUF
Numero pieghe 0


Indicazione: Forza di presa: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - non comprendono il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Note sull’ordine: SUF 18 NBR-55 G1/8-AG

La ventosa SUF (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita montata.

 

Pezzi di ricambio disponibili: Ventosa SUF, nipplo di connessione SC