Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa piatta (rotonda) per la manipolazione sicura di superfici lisce o leggermente ruvide
Dimensione | 12 |
Materiale aspiratore | Materiale a temperatura elevata HT1 |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Allacciamento | M5-AG |
Attributo | Valore |
---|---|
Dmax(S) | 13,20 mm |
Ds | 12 mm |
dn | 1,80 mm |
G1 | M5-AG |
H | 13,60 mm |
LG1 | 4,70 mm |
SW1 | 8 mm |
Z (Corsa) | 1,20 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 5 N |
Forza rottura | 5 N |
Volume | 0,12 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 12,50 mm |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 2 mm |
Dimensione | 12 |
Materiale aspiratore | Materiale a temperatura elevata HT1 |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Peso | 1,70 g |
Famigilia de prodotti | SUF |
Numero pieghe | 0 |
Note sull’ordine: SUF 12 HT1-60 M5-AG
La ventosa SUF (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita montata.
Pezzi di ricambio disponibili: Ventosa SUF, nipplo di connessione SC