SUF 15 HT1-60 M5-AG

Numero articolo: 10.01.01.14179

Ventosa piatta (rotonda) per la manipolazione sicura di superfici lisce o leggermente ruvide

Dimensione15
Materiale aspiratoreMateriale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]60 Shore A
AllacciamentoM5-AG
SUF 15 HT1-60 M5-AG
Attributo Valore
Dmax(S) 16,80 mm
Ds 15 mm
dn 1,80 mm
G1 M5-AG
H 13,90 mm
LG1 4,70 mm
SW1 8 mm
Z (Corsa) 1,50 mm
Attributo Valore
Potenza aspir. 9 N
Forza rottura 9 N
Volume 0,22 cm³
Raggio volta (min) (convesso) 20 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d 4 mm
Dimensione 15
Materiale aspiratore Materiale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A] 60 Shore A
Peso 1,90 g
Famigilia de prodotti SUF
Numero pieghe 0


Indicazione: Forza di presa: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - non comprendono il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Note sull’ordine: SUF 15 HT1-60 M5-AG

La ventosa SUF (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita montata.

 

Pezzi di ricambio disponibili: Ventosa SUF, nipplo di connessione SC