Ventose a vuoto

La nostra gamma di prodotti include numerose ventose con forme, grandezze e materiali diversi e fornisce la ventosa adatta a qualsiasi applicazione. Le ventose sono composte dalla ventosa e dal nipplo di connessione.
 
 

Ventose piatte (tonda)

  • Movimentazione di pezzi piatti
  • Volume ridotto
  • Presa veloce e precisa

Ventose piatte (ovale)

  • Movimentazione di pezzi lunghi e sottili
  • Volume ridotto
  • Presa veloce e precisa

Ventose a soffietto (tonda)

  • Movimentazione di pezzi diseguali e arcuati
  • Compensazione in altezza attraverso soffietto
  • Ammortizzamento per pezzi delicati

Ventose a soffietto (ovale)

  • Movimentazione di pezzi lunghi e sottili
  • Compensazione in altezza attraverso soffietto
  • Ammortizzamento per pezzi delicati

Ventose per la movimentazione di lamiere

  • Movimentazione di lamiere
  • Movimentazione di pezzi convessi e concavi
  • Elevate forze trasversali e di presa

Ventose per movimentazione legno

  • Movimentatzione di legname e pannelli di legno
  • Esecuzioni con bordo di tenuta speciale e valvole ad impulsi

Ventose per imballaggio

  • Movimentazione di cartoni, sacchetti, pellicole e blister
  • Applicazione nel settore dell'imballaggio primario e secondario
  • Materiali conformi ai requisiti FDA

Ventose per pellicole e carta

  • Movimentazione di pellicole e carta
  • Labbro di tenuta piatto e struttura interna speciale
  • Materiali che non lasciano impronte, conformi ai requisiti FDA, resistenti al calore e alle sostanze chimiche

Ventose per movimentazione vetro

  • Movimentazione di vetri piatti
  • Elevate forze di presa e trasversali
  • Materiali che non lasciano impronte

Ventose per applicazioni a temperatura elevata

  • Movimentazione di pezzi a temperature elevate
  • Resistenza al calore fino a 600 °C

Ventose per la moviment. di mat. composito

  • Diametro: da 40 a 115 mm
  • Materiale anello di tenuta: NBR
  • Corpo base in alluminio

Ventose per la movimentazione di CD/DVD

  • Movimentazione di CD, DVD e Blu-ray
  • Diverse geometrie e diametri

Profili di tenuta

  • Profili per superfici grezze, fini e strutturate
  • Per la costruzione di piastre di aspirazione speciali
  • Diverse geometrie e materiali

Accessori Ventose a vuoto

  • Integrazione della gamma di ventose con rivestimenti, dischi filtranti e rondelle, nonché elementi di sostegno

Ventose per parecchi rami

  • Ventose per l'impiego in vari settori industriali
  • Grandezze, geometrie e materiali speciali