Informations détaillées sur la technologie NFC
Pronto per il futuro

Industry 4.0. richiede dispositivi intelligenti che comunicano gli uni con gli altri nella fabbrica del domani: si tratta dei così detti Smart Field Device. I prodotti intelligenti di Schmalz dispongono di svariati interfaccia di comunicazione: IO-Link, Ethernet e NFC.

Panoramica sulle funzioni intelligenti dei componenti per il vuoto

IO-LinkEthernetNFC
Trasmissione di dati statistici
  • Informazioni sul dispositivo
  • Numero di serie
  • Istruzioni per l'uso
Trasmissione di dati dinamici
  • Parametri di processo come i punti di commutazione, ecc.
  • Dati di processo come il fabbisogno energetico, ecc.
  • Errori sotto forma di testo chiaro
Programmazione tramiteSPSSPSApp
Necessario dispositivo ausiliarioIO-Link Masternono

IO-Link: comunicazione continua con il controllo sovraordinato

IO-Link è uno standard di comunicazione punto-con-punto per la tecnica di automatizzazione. Permette una comunicazione continua dal livello sensore/attuatore al controllo sovraordinato (SPS) e quindi al livello di comando. Grazie a questo interfaccia vengono trasmessi i dati sullo stato, in consumo di energia e il processo. Ulteriori informazioni su IO-Link

Eiettori compatti X-Pump SXPi / SXMPi con IO-Link

  • Capacità di aspirazione fino a 220 l/min
  • Vuoto max.: 85 %
  • Corpo base in plastica

Eiettori compatti SCPi / SMPi

  • Capacità di aspirazione fino a 185 l/min
  • Vuoto max.: 85 %

Eiettori compatti SCPS / SCPSi

  • Capacità di aspirazione fino a 67 l/min
  • Vuoto max.: 85 %
  • Corpo base in plastica
Eiettori compatti SXMPi Class B
Nuovo

Eiettori compatti SXMPi Class B

  • Capacità di aspirazione fino a 220 l/min
  • Vuoto max.: 85 %
  • Corpo base in plastica
Eiettori compatti SCPb / SCPi FS RP
Nuovo

Eiettori compatti SCPb / SCPi FS RP

  • Capacità di aspirazione fino a 185 l/min
  • Vuoto max.: 85 %
Generatori di vuoto ECBPi
Efficiente
Nuovo

Generatori di vuoto ECBPi

  • Capacità di aspirazione fino a 12 l/min
  • Vuoto max.: 75 %
Terminale compatto SCTMi IO-Link
Efficiente

Terminale compatto SCTMi IO-Link

  • Capacità di aspirazione fino a 67 l/min
  • Vuoto max.: 85 %
  • Corpo base in plastica
  • interfaccia IO-Link

Vacuostati e pressostati VSi

  • Vacuostato e pressostato elettronico
  • Campo di misura: da -1 a 10 bar
  • Funzione di commutazione: PNP, NPN

Pinze di presa ad aghi elettricas SNGi-AE

  • Diametro dell’ago: 0,8 mm a 1,2 mm
  • Numero aghi: 10
  • Corsa ago: da 3 mm a 20 mm

Ethernet: capacità di operare in tempo reale grazie a ProfitNet, EtherCAT e Ethernet/IP

Industrial Ethernet indica una serie di protocolli che si basano su Ethernet come mezzo di comunicazione. I sistemi di Industrial Ethernet, quali ProfiNet, EtherCAT o Ethernet/IP garantiscono elevate capacità di operare in tempo reale, sono resistenti e soddisfano appieno le esigenze della produzione industriale. Ulteriori informazioni su Ethernet

Terminale compatto SCTMi Ethernet
Nuovo

Terminale compatto SCTMi Ethernet

  • Capacità di aspirazione fino a 67 l/min
  • Vuoto max.: 85 %
  • Corpo base in plastica
  • Interfaccia Ethernet tramite EtherCat, Ethernet/IP o ProfiNet

NFC: trasmissione senza contatto punto-con-punto

NFC permette lo scambio dati senza contatto entro distanze brevi. Due dispositivi dotati della funzione NFC possono essere messi in collegamento tramite un contatto punto-con-punto, ad es. un terminale mobile, uno smartphone, e un componente di Schmalz. I dati di processo visualizzati sullo smartphone contengono informazioni sulla manutenzione e il servizio. Questo interfaccia permette di eseguire anche la programmazione dei componenti. Informazioni dettagliate sulla tecnologia NFC

Vacuostati e pressostati VSi

  • Vacuostato e pressostato elettronico
  • Campo di misura: da -1 a 10 bar
  • Funzione di commutazione: PNP, NPN
Terminale compatto SCTMi IO-Link
Efficiente

Terminale compatto SCTMi IO-Link

  • Capacità di aspirazione fino a 67 l/min
  • Vuoto max.: 85 %
  • Corpo base in plastica
  • interfaccia IO-Link
Terminale compatto SCTMi Ethernet
Nuovo

Terminale compatto SCTMi Ethernet

  • Capacità di aspirazione fino a 67 l/min
  • Vuoto max.: 85 %
  • Corpo base in plastica
  • Interfaccia Ethernet tramite EtherCat, Ethernet/IP o ProfiNet
Eiettori compatti SXMPi Class B
Nuovo

Eiettori compatti SXMPi Class B

  • Capacità di aspirazione fino a 220 l/min
  • Vuoto max.: 85 %
  • Corpo base in plastica
Generatori di vuoto ECBPi
Efficiente
Nuovo

Generatori di vuoto ECBPi

  • Capacità di aspirazione fino a 12 l/min
  • Vuoto max.: 75 %

Eiettori compatti X-Pump SXPi / SXMPi con IO-Link

  • Capacità di aspirazione fino a 220 l/min
  • Vuoto max.: 85 %
  • Corpo base in plastica