Domande frequenti su IO-Link


Cos’è IO-Link?

IO-Link è uno standard di comunicazione punto-con-punto per la tecnica di automatizzazione. IO-Link permette una comunicazione continua dal livello sensore/attuatore al controllo sovraordinato (SPS) e quindi al livello di comando. Il dispositivo di campo intelligente trasmette i dati di stati, consumo di energia e processo attraverso questo interfaccia. Al contempo è possibile modificare i dati attraverso il comando in modo da inviarli al prodotto.

In che viene collegato un dispositivo di campo intelligente tramite IO-Link?

L’attacco IO-Link serve per alimentare con la corrente e per collegare all’impianto il dispositivo di campo intelligente. Il dispositivo viene collegato al master IO-Link tramite cavo IO-Link e da qui poi collegato ulteriormente al comando. In questo modo viene ridotto sensibilmente il cablaggio dell’impianto. La programmazione del dispositivo viene memorizzata nel sistema di automazione sovraordinato. In caso di sostituzione di un dispositivo di campo, i parametri possono essere inviata rapidamente tramite IO-Link.

Il master IO-Link e il dispositivo di campo vengono collegati insieme per mezzo di un cavo non schermato a 3 conduttori lungo max. 20 metri.

Cos’è un master IO-Link?

Un impianto può essere composto da più dispositivi IO-Link. Ogni dispositivo viene collegato al master IO-Link. Il master IO-Link mette a disposizione l'interfaccia per il comando sovraordinato e comanda la comunicazione con i dispositivi IO-Link collegati.

Dove vengono memorizzati i dati?

I dati vengono memorizzati esternamente e sul cloud aziendale.

Quali prodotti sono compatibili con IO-Link?

I seguenti prodotti dispongono di un Interfaccia IO-Link:

Eiettori compatti X-Pump SXPi / SXMPi con IO-Link

  • Capacità di aspirazione fino a 220 l/min
  • Vuoto max.: 85 %
  • Corpo base in plastica

Eiettori compatti SCPi / SMPi

  • Capacità di aspirazione fino a 185 l/min
  • Vuoto max.: 85 %

Eiettori compatti SCPS / SCPSi

  • Capacità di aspirazione fino a 67 l/min
  • Vuoto max.: 85 %
  • Corpo base in plastica
Eiettori compatti SXMPi Class B
Nuovo

Eiettori compatti SXMPi Class B

  • Capacità di aspirazione fino a 220 l/min
  • Vuoto max.: 85 %
  • Corpo base in plastica
Eiettori compatti SCPb / SCPi FS RP
Nuovo

Eiettori compatti SCPb / SCPi FS RP

  • Capacità di aspirazione fino a 185 l/min
  • Vuoto max.: 85 %
Generatori di vuoto ECBPi
Efficiente
Nuovo

Generatori di vuoto ECBPi

  • Capacità di aspirazione fino a 12 l/min
  • Vuoto max.: 75 %
Terminale compatto SCTMi IO-Link
Efficiente

Terminale compatto SCTMi IO-Link

  • Capacità di aspirazione fino a 67 l/min
  • Vuoto max.: 85 %
  • Corpo base in plastica
  • interfaccia IO-Link

Vacuostati e pressostati VSi

  • Vacuostato e pressostato elettronico
  • Campo di misura: da -1 a 10 bar
  • Funzione di commutazione: PNP, NPN

Pinze di presa ad aghi elettricas SNGi-AE

  • Diametro dell’ago: 0,8 mm a 1,2 mm
  • Numero aghi: 10
  • Corsa ago: da 3 mm a 20 mm

Qual è la differenza tra IO-Link e Ethernet?

IO-Link e Industrial Ethernet permettono una comunicazione continua dal livello sensore/attuatore al controllo sovraordinato (SPS) e quindi al livello di comando.

IO-Link è uno standard di comunicazione punto-con-punto, mentre Ethernet si basa sul sistema bus. Utilizzando Ethernet è possibile mettere in diretta comunicazione diversi componenti. A differenza di IO-Link, Ethernet non ha bisogno di un master IO-Link addizionale.

Cos’è IODD?

IODD sta per IO Device Description. Contiene le informazioni per l’identificazione del dispositivo dei dati di processo e di dispositivo dei sensori e degli attuatori con Interfaccia IO-Link. IODD si compone di un file principale e vari file immagini.

Dove si trova gli IODD?

Gli IODD per i dispositivi intelligenti di Schmalz si trovano nel Online-Shop. Basta cercare l’articolo desiderato, oppure immettere il numero articolo. Nella scheda “Documentazione”, accanto alle istruzioni per l’uso si trovano anche gli IODD.

Quali prodotti hanno un IODD?

I seguenti prodotti dispongono di un IODD:

Eiettori compatti X-Pump SXPi / SXMPi con IO-Link

  • Capacità di aspirazione fino a 220 l/min
  • Vuoto max.: 85 %
  • Corpo base in plastica

Eiettori compatti SCPi / SMPi

  • Capacità di aspirazione fino a 185 l/min
  • Vuoto max.: 85 %

Eiettori compatti SCPS / SCPSi

  • Capacità di aspirazione fino a 67 l/min
  • Vuoto max.: 85 %
  • Corpo base in plastica
Eiettori compatti SXMPi Class B
Nuovo

Eiettori compatti SXMPi Class B

  • Capacità di aspirazione fino a 220 l/min
  • Vuoto max.: 85 %
  • Corpo base in plastica
Eiettori compatti SCPb / SCPi FS RP
Nuovo

Eiettori compatti SCPb / SCPi FS RP

  • Capacità di aspirazione fino a 185 l/min
  • Vuoto max.: 85 %
Generatori di vuoto ECBPi
Efficiente
Nuovo

Generatori di vuoto ECBPi

  • Capacità di aspirazione fino a 12 l/min
  • Vuoto max.: 75 %
Terminale compatto SCTMi IO-Link
Efficiente

Terminale compatto SCTMi IO-Link

  • Capacità di aspirazione fino a 67 l/min
  • Vuoto max.: 85 %
  • Corpo base in plastica
  • interfaccia IO-Link

Vacuostati e pressostati VSi

  • Vacuostato e pressostato elettronico
  • Campo di misura: da -1 a 10 bar
  • Funzione di commutazione: PNP, NPN

Pinze di presa ad aghi elettricas SNGi-AE

  • Diametro dell’ago: 0,8 mm a 1,2 mm
  • Numero aghi: 10
  • Corsa ago: da 3 mm a 20 mm

Cos’è un modulo funzione?

Schmalz offre moduli funzione per i suoi dispositivi intelligenti. Questo possono essere scaricati per permettere l’integrazione veloce di dispositivi nei diversi sistemi di comando, senza dove eseguire complessi adattamenti manuali. I moduli funzione per i dispositivi IO-Link semplificano la comunicazione con SPS attraverso la messa a disposizione dei parametri dispositivo e di processo.

Dove si trovano i moduli funzione?

I moduli funzione si trovano direttamente nel Online-Shop accanto ai rispettivi prodotti. Basta cercare l’articolo desiderato, oppure immettere il numero articolo. Nella scheda “Documentazione”, accanto alle istruzioni per l’uso si trovano anche i moduli funzione.

Quali prodotti hanno i moduli funzione?

I seguenti prodotti dispongono di un modulo funzione:

Eiettori compatti X-Pump SXPi / SXMPi con IO-Link

  • Capacità di aspirazione fino a 220 l/min
  • Vuoto max.: 85 %
  • Corpo base in plastica

Eiettori compatti SCPi / SMPi

  • Capacità di aspirazione fino a 185 l/min
  • Vuoto max.: 85 %

Eiettori compatti SCPS / SCPSi

  • Capacità di aspirazione fino a 67 l/min
  • Vuoto max.: 85 %
  • Corpo base in plastica
Eiettori compatti SXMPi Class B
Nuovo

Eiettori compatti SXMPi Class B

  • Capacità di aspirazione fino a 220 l/min
  • Vuoto max.: 85 %
  • Corpo base in plastica
Eiettori compatti SCPb / SCPi FS RP
Nuovo

Eiettori compatti SCPb / SCPi FS RP

  • Capacità di aspirazione fino a 185 l/min
  • Vuoto max.: 85 %
Generatori di vuoto ECBPi
Efficiente
Nuovo

Generatori di vuoto ECBPi

  • Capacità di aspirazione fino a 12 l/min
  • Vuoto max.: 75 %
Terminale compatto SCTMi IO-Link
Efficiente

Terminale compatto SCTMi IO-Link

  • Capacità di aspirazione fino a 67 l/min
  • Vuoto max.: 85 %
  • Corpo base in plastica
  • interfaccia IO-Link

Vacuostati e pressostati VSi

  • Vacuostato e pressostato elettronico
  • Campo di misura: da -1 a 10 bar
  • Funzione di commutazione: PNP, NPN

Pinze di presa ad aghi elettricas SNGi-AE

  • Diametro dell’ago: 0,8 mm a 1,2 mm
  • Numero aghi: 10
  • Corsa ago: da 3 mm a 20 mm