Tempi di ciclo rapidi ed elevata affidabilità operativa
Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Stati Uniti d'America
T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Biglietto da visita
La movimentazione automatizzata di componenti in metallo e lamiera prevede cicli monto rapidi ed una sicurezza di processo elevata. La tecnica del vuoto di Schmalz viene applicata come sistema di presa ai portali ed ai robot impiegati nei processi di lavorazione automatizzati. La soluzione di presa può essere configurata ed implementata in modo personalizzato grazie all’ampia gamma di componenti per il vuoto. Inoltre, è possibile richiedere anche sistemi chiavi in mano per campi di applicazione individuali.
Per la movimentazione di componenti in metallo e lamiera Schmalz ha sviluppato una ventosa che soddisfa appieno le esigenze del settore. I materiali con cui è realizzata la ventosa garantiscono una resistenza elevata anche in presenza di superficie oleose o calde; la costruzione ottimizzata permette di afferrare componenti concavi o convessi, così come di resistere alle forse trasversali dei processi dinamici.
Inoltre, Schmalz offre generatori di vuoto speciali che permettono di realizzare cicli molto brevi. Gli eiettori compatti SXMPi offrono numerose funzioni addizionali per il controllo energetico e di processo.
Concatenazione di robot nelle presse e nei centri di piegatura
Caricamento da laser macchina e punzonatrice macchina
I sollevatori a vuoto e le gru a scorrimento fluido rendono i processi manuali più ergonomici
Sollevatori a vuoto e gru per l'industria metallurgica e della lamiera
Tecnica di bloccaggio con il vuoto per la lavorazione sicura e senza deformazione nei centri di lavorazione CNC
Tecnica di bloccaggio con il vuoto per la lavorazione del metallo e lamiera
Altri componenti e sistemi di presa in azione
La nostra mediateca vi porta in pochi clic agli esempi di applicazione del vostro settore - facile da usare, informativo e pratico.