Controllo dell'energia e del processo

Dati di controllo dell'energia e del processo come base di Industry 4.0

Un presupposto fondamentale per le funzioni intelligenti è che tutti i dati rilevanti di processo siano disponibili in tempo reale. Schmalz offre al tal riguardo un'intera gamma di cosiddetti Smart Field Devices: sono dotati di ampie funzioni per il controllo dell'energia e del processo, raccolgono e interpretano dati e li mettono a disposizione in rete. In questo modo Schmalz assiste i clienti nel cammino verso Industry 4.0 – la trasformazione indirizzata alla fabbrica intelligente.

Visibilità e valore aggiunto in termini di intelligenza negli eiettori di vuoto di Schmalz

L'intelligenza incorporata negli eiettori compatti Schmalz consente, oltre al funzionamento efficiente di prodotti, il controllo efficace dell'intero processo. Vengono qui acquisiti i dati, mediante IOLink, e vengono analizzati tutti i parametri rilevanti nel sistema complessivo del vuoto in termini di energia e potenza. Grazie a sistemi e servizi compatibili e collegati via IO-Link, quali Intra-Cloud o Cloud-Service, è possibile rendere visibili le informazioni nei diversi stadi di integrazione e in differenti canali di uscita. Ciò consente un alto grado di trasparenza e di incremento produttivo nei processi automatizzati. L'Energy Monitoring garantisce il consumo di energia ottimale sull’intero sistema. Lo stato dell'impianto viene sorvegliato tramite il Condition Monitoring, che aumenta molto la produttività dell'impianto. E per finire c’è la funzionalità Predictive Maintenance che incrementa la prestazione del sistema di presa.

La comunicazione via IO-Link offre diverse opzioni per rendere visibili e sfruttare i dati da eiettori intelligenti di Schmalz.
La comunicazione via IO-Link offre diverse opzioni per rendere visibili e sfruttare i dati da eiettori intelligenti di Schmalz.