Componenti per il vuoto con intelligenza integrata
Pronti per il futuro

Industry 4.0. richiede dispositivi intelligenti che comunicano gli uni con gli altri nella fabbrica del domani: si tratta dei così detti Smart Field Device. I generatori di vuoto della serie “i”, la pinza di presa ad aghi SNGi-AE e il vacuostato e pressostato VSi di Schmalz sono dotati di questa intelligenza. Raccolgono tutti i principali dati di processo, li interpretano e li trasmettono fino al livello di comando. A tale scopo impiegano IO-Link come interfaccia per la comunicazione con tutti i sistemi bus di campo più comuni.

Eiettori compatti SCPS / SCPSi

  • Capacità di aspirazione fino a 67 l/min
  • Vuoto max.: 85 %
  • Corpo base in plastica

Eiettori compatti SCPi / SMPi

  • Capacità di aspirazione fino a 195 l/min
  • Vuoto max.: 85 %

Eiettori compatti X-Pump SXPi / SXMPi con IO-Link

  • Capacità di aspirazione fino a 220 l/min
  • Vuoto max.: 85 %
  • Corpo base in plastica

Pinze di presa ad aghi elettricas SNGi-AE

  • Diametro dell’ago: 0,8 mm a 1,2 mm
  • Numero aghi: 10
  • Corsa ago: da 3 mm a 20 mm

Vacuostati e pressostati VSi

  • Vacuostato e pressostato elettronico
  • Campo di misura: da -1 a 10 bar
  • Funzione di commutazione: PNP, NPN
Terminale compatto SCTMi
Efficiente

Terminale compatto SCTMi

  • Capacità di aspirazione fino a 67 l/min
  • Vuoto max.: 85 %
  • Corpo base in plastica
Generatori di vuoto ECBPi
Efficiente

Generatori di vuoto ECBPi

  • Capacità di aspirazione fino a 12 l/min
  • Vuoto max.: 75 %