Evviva i biscotti!

Compatibilità con gli alimenti, leggerezza ed efficienza sono le principali caratteristiche della pinza di presa di flusso SFG di Schmalz. Grazie a queste caratteristiche, la pinza può movimentare velocemente e delicatamente alimenti con superfici particolarmente strutturate. Pertanto, wafer, biscotti e altri prodotti da forno possono essere confezionati in modo veloce e sicuro.

Assolutamente igienica: la pinza di presa di flusso SFG di Schmalz è omologata per il contatto diretto con gli alimenti.

J. Schmalz GmbH ha sviluppato una pinza di presa modulare e compatta per la movimentazione degli alimenti secchi. La ventosa è realizzata in silicone conforme alle norme FDA e quindi è indicata per il contatto diretto. Il suo labbro di tenuta è morbido e flessibile in modo che la SFG possa prelevare in modo sicuro anche gli alimenti più delicati, imprimendo una pressione superficiale minima - indipendentemente dal fatto che la superficie presenti pezzi di cioccolato e abbia le tipiche irregolarità dei wafer. Rispettando i rigidi criteri di igiene, Schmalz ha realizzato la nuova pinza di presa di flusso utilizzando materiali compatibili per il contatto con gli alimenti.

La pinza di presa comprende un modulo base con attacco aria compressa. Qui viene generato il vuoto che permette l'aspirazione sicura dell’alimento da parte della SFG. Collegati sono il condotto dell´aria di scarico, la ventosa e l’adattatore per il montaggio su superfici orizzontali o, opzionalmente, sulla flangia del robot. La forma compatta e leggera della pinza di presa permette processi estremamente dinamici durante le fasi di selezione degli alimenti dolci sui nastri trasportatori, oppure durante l’inserimento nell’imballaggio. Per lo smontaggio e la sostituzione della ventosa non è necessario alcun utensile - gli utenti possono rimettere velocemente in funzionane il proprio impianto.

Scarico

Testo e immagine