Flessibile in termini di forma e dimensioni

J. Schmalz GmbH ha sviluppato una nuova pinza di presa per la movimentazione automatizzata: il modello FQE è stato concepito per svolgere diversi compiti, anche in combinazione con i robot collaborativi, e preleva in modo sicuro e veloce i pezzi con dimensioni e forma diverse.

Non teme dimensioni e geometrie diverse - la pinza di presa ad area FQE versatile di Schmalz può utilizzare come elemento di tenuta la ventosa o la spugna.

La nuova pinza di presa versatile è stata sviluppata per il prelievo di pezzi da diverse posizioni e indipendentemente dalle loro dimensioni e forma. Questa pinza di presa può essere utilizzata sia con i robot collaborativi che per le applicazioni completamente automatizzate - per l’End-of-Line-Packaging, nella logistica interna, e per il prelievo di prodotti delicati dei settori automotive, vetro ed elettronica.

Il nuovo End-of-Arm-Tool dispone di valvole di controllo integrate per le funzioni di aspirazione e soffiaggio. Queste valvole non sono solo in grado di garantire tempi ciclo brevi, ma riducono anche i contorni d’ingombro. Questo è importante anche per l’interazione uomo-robot: Schmalz, durante la costruzione, fa molta attenzione ai bordi arrotondati, alle dimensioni della superficie di contatto e alla riduzione delle forze di spinta. Grazie a queste proprietà, la nuova pinza di presa è conforme alla norma ISO TS 15066 e quindi all’interazione uomo-robot. La costruzione leggera modulare contribuisce poi a ridurre il peso della pinza FQE, che viene mantenuto entro i 35 kg.

La FQE è disponibile nella versione M, per il funzionamento con un generatore di vuoto esterno, e nella versione X. Nella versione X il vuoto viene generato da una ecoPump SEP integrata ad efficienza energetica e in grado di ridurre i costi. Un box silenziatore riduce al minimo le emissioni di rumore, a tutto vantaggio dei dipendenti che lavorano nelle immediate vicinanze. Come elemento di tenuta gli utenti possono utilizzare o la spugna o la ventosa. La pinza di presa è disponibile nelle dimensioni 120 x 60 mm, 220 x 80 mm e 300 x 130 mm.

Scarico

Testo e immagine