Presa e connessione
Le ventose a vuoto o i dispositivi di presa speciale prelevano il pezzo e generano l’interfaccia tra il sistema a vuoto e il pezzo. I supporti e le connessioni mettono in collegamento i singoli componenti del sistema con il vuoto.
Per quanto riguarda le seguenti linee di prodotti fare attenzione al marchio Schmalz Select.
Ventose con il vuoto
- Diametro: 1 a 200 mm
- Materiale: FPM, HT1, NBR, PU, SI
- Versioni antistatiche e senza stampo
- Diametro: 2 a 78 mm
- Materiale: HT1, NBR, NBR-ESD, NK, SI, SI-AS, SI-MD, SI-HD
- Ventosa inserita sul nipplo
- Diametro: 3 a 88 mm
- Materiale: HT1, NBR, NBR-AS, NBR-ESD, NK, SI, SI-AS, SI-HD
- Ventosa inserita sul nipplo
- Dimensioni: da 30 a 115 mm
- Materiale: ED
- Fissaggio sicuro con nipplo di collegamento
- Diametro: 22 a 125 mm
- Materiale: NBR
- Nipplo di connessione vulcanizzato alla parte in elastomero
- Diametro: 100 a 400 mm
- Materiale: NBR, SI
- Piastra portante in alluminio
- Diametro: 10 mm a 60 mm
- Materiale: ED
- Elemento di collegamento modulare
Dispositivo di presa speciale
- Diametro: 30 a 70 mm
- Forza di presa: 35 a 290 N
Fermi e connettori
- Filettatura: M3, M5, G1/8” a G1/2”
- Corsa: da 5 mm a 90 mm
- Con guida vuoto integrata
- Filettatura: da M10x1,25 a G1/2”
- Inclinazione: max. 12°
- Con tampone di gomma vulcanizzato
- Filettatura de fissaggio: M5
- Filettatura: G1/4”
- Collegamento ventosa modulare
- Corsa: da 5 mm a 20 mm
- Ammortizzatore a molla interno
- Con o senza sicurezza antitorsione
- Diametro esterno/interno: da 4/2 a 87/75
- Materiale: PA, PE, PU, PVC
- Distributore per 5 e 9 collegamenti
- Raccordi: G1/8” e G1/4”