Ragni di presa a vuoto SSP
Sistema di presa per robot su misura
Sul nostro sito web utilizziamo i cookie. Alcuni di essi sono tecnicamente necessari, mentre altri aiutano a migliorare il nostro sito web per voi.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Sistema di presa per robot su misura
I ragni di presa a vuoto Schmalz vengono configurati individualmente e forniti pronti per il collegamento. Il ragno di presa a vuoto SSP è stato concepito secondo il principio modulare. La base di tutte le varianti del ragno di presa a vuoto è la versione di base. Essa può essere ottimizzata flessibilmente con diversi ampliamenti per compiti di movimentazione complessi. Le reti di aspirazione possono essere provviste di ventose dal programma di prodotti di Schmalz.
Siamo lieti di assisterla nel dimensionamento del suo sistema di presa. Saremo al Suo fianco a partire dalla progettazione e dal dimensionamento fino alla messa in esercizio.
Applicazione
I vostri vantaggi
Struttura
La figura mostra le versione di base dei ragni di presa SSP. Su richiesta del vliente sono possibili configurazione individual con innumerevoli ampliamenti.
(1) Valvola per vuoto interfacce pneumatiche
(2) Morsettiera interfaccia elettronico
(3) Collegamento flangiato interfaccia meccanico per robot e portali convenzionali
(4) Profili di montaggio impiego come traversa di carico e distributore del vuoto
(5) Sospensione flessibile collegamento ammortizzato per pezzi con differenze di altezza
(6) Sistemi di presa (FMP/FXP) con ventose movimentazione di pezzi non uni formi e soggetti a deformazione
(7) Sistemi di presa (SBX-C) con spugna per la movimentazione di pezzi pesanti e ruvidi
(8) Pinze di presa con diversi principi di presa movimentazione dei pezzi più disparati (ad es. ventose magnetiche per la movimentazione di lamiere forate oppure pinze di presa ad aghi per materiali CFK)
Il ragno di presa a vuoto SSP è stato concepito secondo il principio modulare. La base di tutte le varianti del ragno di presa a vuoto è la versione di base. Essa può essere ottimizzata flessibilmente con diversi ampliamenti per compiti di movimentazione complessi.
Ragno di presa a vuoto SSP durante la movimentazione di vetro per moduli
Ragno di presa a vuoto SSP durante la movimentazione di spezzoni di lamiere
Ragno di presa a vuoto SSP durante la movimentazione di scatole di vcartone di dimensioni diverse
Ragno di presa a vuoto SSP per l'impilaggio a strati di assi di legno
I ragni di presa a vuoto di Schmalz possono essere configurati e disposti a seconda delle esigenze specifiche del cliente.
Unità sensori
Ottimizzazione di tempi ciclo e aumentata sicurezza di processo grazie a riconoscimento del vuoto e controlle pezzi
Variante a risparmio energetico
Ridotto consumo di energia grazie alla regolazione del generatore di vuoto in funzione del pezzo e del processo
Funzione di singolarizzazione
Separazione sicura di pezzi porosi e permeabili all'aria quali ad es. truciolari
Unità di sfogliamento
Seperazione affidabile di pezzi lisci ed ermetici quali ad es. lastre di vetro
Funzione Plug & Play
Morsettiera elettrica con connettore multipolare per installazione semplice e rapida
Con le ventose di stringhe SSG, lo specialista del vuoto Schmalz integra il suo portafoglio di prodotti per la catena di processo fotovoltaica e presenta un sistema di presa modulare speciale per la movimentazione di stringhe fotovoltaiche. Gli elevati requisiti di processo sono identici in entrambi i campi di applicazione: da un lato si deve evitare la rottura delle celle e le impronte, dall'altro i fattori di influsso come perdite, superfici irregolari e caratteristiche superficiali differenti complicano la movimentazione dei pezzi delicati.
Componenti e sistemi di presa in azione
La nostra mediateca vi porta in pochi clic agli esempi di applicazione del vostro settore - facile da usare, informativo e pratico.