Ragni di presa a vuoto SSP

Sistema di presa per robot su misura

I ragni di presa a vuoto Schmalz vengono configurati individualmente e forniti pronti per il collegamento. Il ragno di presa a vuoto SSP è stato concepito secondo il principio modulare. La base di tutte le varianti del ragno di presa a vuoto è la versione di base. Essa può essere ottimizzata flessibilmente con diversi ampliamenti per compiti di movimentazione complessi. Le reti di aspirazione possono essere provviste di ventose dal programma di prodotti di Schmalz.

Siamo lieti di assisterla nel dimensionamento del suo sistema di presa. Saremo al Suo fianco a partire dalla progettazione e dal dimensionamento fino alla messa in esercizio.

Richiedi Prodotto

Ragni di presa a vuoto SSP

Applicazione

  • Automazione di cicli di movimentazione in processi di produzione, montaggio e controllo della qualità
  • Concatenazione di robot nelle presse e nei centri di piegatura
  • Automazione di macchine per lo stampaggio a iniezione di pezzi in plastica e per l'imbutitura, centri per la lavorazione del legno e della plastica, macchine per il taglio a getto d'acqua, macchine laser e punzonatrici
  • Confezionamento in centri di immagazzinaggio e distribuzione su robot industriali o portali
  • Movimentazione di profili metallici, circuiti stampati, pietre, pannelli, parti di carrozzeria, componenti in vetro e ceramica, pannelli solari ecc.

I vostri vantaggi

  • Sistema modulare con componenti singoli standardizzati e abbinabili in modo ottimale
  • Adattamento flessibile alle esigenze specifiche del cliente
  • Possibile combinazione di differenti principi di presa (a vuoto, meccanica, magnetica, ecc.)
  • Peso ridotto grazie a componenti base in alluminio, tubolare d'acciaio e plastica
  • Minimizzazione dei tempi ciclo
  • Aumentata sicurezza di processo grazie a controllo del sistema integrato e sistema di sensori
  • Sistemi a valvola intelligenti per ventose non occupate

Struttura

La figura mostra le versione di base dei ragni di presa SSP. Su richiesta del vliente sono possibili configurazione individual con innumerevoli ampliamenti.

(1) Valvola per vuoto interfacce pneumatiche

(2) Morsettiera interfaccia elettronico

(3) Collegamento flangiato interfaccia meccanico per robot e portali convenzionali

(4) Profili di montaggio impiego come traversa di carico e distributore del vuoto

(5) Sospensione flessibile collegamento ammortizzato per pezzi con differenze di altezza

(6) Sistemi di presa (FMP/FXP) con ventose movimentazione di pezzi non uni formi e soggetti a deformazione

(7) Sistemi di presa (SBX-C) con spugna per la movimentazione di pezzi pesanti e ruvidi

(8) Pinze di presa con diversi principi di presa movimentazione dei pezzi più disparati (ad es. ventose magnetiche per la movimentazione di lamiere forate oppure pinze di presa ad aghi per materiali CFK)

Sistema modulare del ragno di presa a vuoto SSP

Il ragno di presa a vuoto SSP è stato concepito secondo il principio modulare. La base di tutte le varianti del ragno di presa a vuoto è la versione di base. Essa può essere ottimizzata flessibilmente con diversi ampliamenti per compiti di movimentazione complessi.

Applicazione del prodotto vetro

Ragno di presa a vuoto SSP durante la movimentazione di vetro per moduli

Applicazione del prodotto spezzoni

Ragno di presa a vuoto SSP durante la movimentazione di spezzoni di lamiere

Applicazione del prodotto logistica

Ragno di presa a vuoto SSP durante la movimentazione di scatole di vcartone di dimensioni diverse

Applicazione del prodotto legno

Ragno di presa a vuoto SSP per l'impilaggio a strati di assi di legno