Sistema di presa per strati SPZ
Pallettizzatori efficienti per centri di distribuzione e logistica interna
Sul nostro sito web utilizziamo i cookie. Alcuni di essi sono tecnicamente necessari, mentre altri aiutano a migliorare il nostro sito web per voi.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Pallettizzatori efficienti per centri di distribuzione e logistica interna
Abbinati a robot di pallettizzazione efficienti o a portali, i sistemi di presa a vuoto per strati di Schmalz aumentano in numerosi settori il rendimento produttivo durante la movimentazione automatizzata di prodotti. Sistemi progettati su misura garantiscono un'integrazione ottimale dei processi e assicurano una rapida redditività del capitale investito.
Siamo lieti di assisterla nel dimensionamento del suo sistema di presa. Saremo al Suo fianco a partire dalla progettazione e dal dimensionamento fino alla messa in esercizio.
Applicazione
I vostri vantaggi
Struttura
(1) Collegamento flangiato STARR Collegamento rigido per robot e portali di tipo convenzionale
(2) Collegamento flangiato FLEX Collegamento ammortizzato per robot e portali di tipo convenzionale
(3) Ampia gamma di moduli di presa
(A) con movimentazione posizione intermedia
(B) con camera per il vuoto globale
(C) con riconoscimento di posizione
(D) con fissaggio meccanico
(4) Coppa di aspirazione con schiuma Per quasi tutti i tipi di pezzi, opzionalmente con funzione a zona
(5) Coppe di aspirazione con ventosa Per pezzi non uniformi, opzionalmente con funzione a zona
(6) Box di aspirazione con tappeto Per pezzi complessi, con camera per il vuoto globale
Il sistema di presa per strati SPZ è disponibile in tre diverse configurazioni base con tecniche di presa differenti.
Per applicazioni tipiche di determinati settori, Schmalz ha sviluppato sistemi specifici di presa per strati.
Per l'ottimizzazione di tempi ciclo, del consumo di energia e della sicurezza di processo, i sistemi di presa per strati SPZ possono essere ampliati in modo differente e adattati inoltre a esigenze specifiche di processo.
Unità sensori
Ottimizzazione di tempi ciclo e aumentata sicurezza di processo grazie a riconoscimento del vuoto e controllo pezzi
Variante a risparmio energetico
Ridotto consumo di energia grazie a regolazion soffiante in funzione del pezzo e del processo (tramite convertitore di frequenza)
Riconoscimento collisioni
Prevenzione di danni al pezzo e di tempi di inattività dell'impianto grazie a Floating Attachment con riconoscimento collisioni
Singolarizzazione degli strati intermedi
Separazione sicura di vari strati intermedi
Esecuzione per basse temperature
Idonea per l'impiego a temperature di fino a -30 °C
Bracci di presa meccanici per pallet
Movimentazione sicura di uno o più pallet bracci controllati da servomotore
*Il risparmio energetico dipende da diversi fattori (ciclo, soluzione per la movimentazione, fattore di sicurezza, porosità del pezzo ecc.) e deve essere sempre calcolato per ogni singolo progetto
Ogni sistema di presa per strati viene adattato alle esigenze individuali. I dati seguenti sono pertanto valori orientativi e possono variare a seconda del caso e dell’applicazione. Per garantire il funzionamento sono necessari dei test con i pezzi originali. Eseguiamo volentieri questi test per voi presso il nostro centro di prova.
Tipo | SPZ | SPZ-M | SPZ-M-C | SPZ-S |
---|---|---|---|---|
Vuoto-Superficie ventosa | ✓ | ✓ | ***✓ | ✓ |
Supporto mecc. presa | ✓ | ✓ | ||
Vuoto globale | ✓ | |||
Blocco pallet & Movimentazione intermedia | ✓ (opzionale) |
✓ (opzionale) |
||
Sezionamento | ✓ | |||
Pinza di presa-Dimensioni * [mm] | ca. 1.250x850x275 | ca. 2.100x1.800x1.000 | ca. 2.100x1.800x1.000 | ca. 1.432x1.309x292 |
Pinza di presa-Peso [kg] | ca. 90 | ca. 390 | ca. 390 | ca. 120 |
Peso strato max. [kg] | 250 | 250 | 250 | 250 |
Dimensioni del pallet** [mm] | Euro (1.200x800) Industria (1.200x1.000) US (1.015x1.215) | |||
Temperatura campo d'impiego: [°C] | da +5 a +40 (fino a -30 su richiesta) |
*Le dimensioni delle pinze di presa possono variare a seconda delle dimensioni del pallet
**Misure speciali su richiesta
***Il tipo SPZ-M-C può essere realizzato in via opzionale senza superficie di presa a vuoto. I pezzi verranno quindi movimentati tramite supporto di presa meccanico e vuoto globale
Componenti e sistemi di presa in azione
La nostra mediateca vi porta in pochi clic agli esempi di applicazione del vostro settore - facile da usare, informativo e pratico.