Aiuti alla selezione per le vostre applicazioni robotiche

Con la nostra guida alla scelta per le applicazioni robotiche potete trovare rapidamente e facilmente i set di pinze giuste per i vostri cobot e robot leggeri:

Suggerimenti per il prodotto

Questa guida alla selezione vi guida passo dopo passo attraverso la vostra applicazione e vi fornisce poi un suggerimento sul prodotto più adatto. Una panoramica vi mostra quali prodotti sono particolarmente adatti alla vostra applicazione.

Configuratore per pinze leggere SLG

Pinza di presa leggera adatta per l'utilizzo su robot leggeri e robot per la movimentazione automatizzata. Configura la pinza di presa con pochi clic.

 

 

Configuratore per gli effetti finali VEE

Utilizzate il configuratore VEE per configurare in modo intuitivo l'end effector adatto alla vostra applicazione con una capacità di carico fino a 2 kg.

Si prega di registrarsi nel Webshop di Schmalz per accedere al configuratore.

 

 

Aiuto alla scelta ventose

Sulle base delle caratteristiche più importanti come le dimensioni, il materiale o il settore, troverete le ventose più indicate per il vostro sistema a vuoto.