Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Blocco p vuoto c attacco p tubo fless. d utilizz su tavoli lisci per la lavorazione del legno
per | Sistema a 2 circuiti di vuoto |
Dimensioni (LxB) | 120 x 120 |
Altezza H | 100 mm |
Funzione supplementare | Bocchetta |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 9 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 117 mm |
B1 | 117 mm |
d | 10 mm |
H | 100 mm |
L | 117 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Peso | 0,77 kg |
Note sull’ordine: VCBL-G-K2 120x120x100 ST
Il blocco di aspirazione VCBL-G-K2 viene consegnato assemblato. Il prodotto è costituito da:
Parti di ricambio disponibili: piastra di aspirazione (superiore), set di parti soggette ad usura, bordi di tenuta, piastra di attrito, piastra di aspirazione (inferiore)
Accessori disponibili: set di tubi flessibile, piastra di aspirazione in gomma spugna