VCMC-K1 154x128x50 12-80

N. articolo: 10.01.12.00781
Bloccaggio meccanico per elementi telaio e elem. sott. mens. a 1 circ.
Dimensioni (lxl): 154 x 128 mm
Altezza H: 50 mm
Corsa Z: 10 mm
Campo di serrag: 12,0 ... 80,0 mm
VCMC-K1 154x128x50 12-80
Attributo Valore
B 128 mm
D 100 mm
H 50 mm
H1 88 mm
L 154 mm
Z (Corsa) 10 mm