VCMC-K1 154x128x125 10-100

N. articolo: 10.01.12.02497
Bloccaggio meccanico per elementi telaio e elem. sott. mens. a 1 circ.
Dimensioni (lxl): 154 x 128 mm
Altezza H: 125 mm
Corsa Z: 40 mm
Campo di serrag: 10,0 ... 100,0 mm
VCMC-K1 154x128x125 10-100
Attributo Valore
B 128 mm
D 110 mm
H 125 mm
H1 204 mm
L 154 mm
Z (Corsa) 40 mm