VCMC-K1 154x128x100 10-100

N. articolo: 10.01.12.03311
Bloccaggio meccanico per elementi telaio e elem. sott. mens. a 1 circ.
Dimensioni (lxl): 154 x 128 mm
Altezza H: 100 mm
Corsa Z: 40 mm
Campo di serrag: 10,0 ... 100,0 mm
Attributo Valore
B 128,00 mm
D 110,00 mm
H 100,00 mm
H1 184,00 mm
L 154,00 mm
Z (Corsa) 40,00 mm