Adapter-Plates ISAP-K2

  • Sistema di bloccaggio con il vuoto senza tubo per macchine di lavorazione CNC con piano di lavoro a barre (sistema a 2 circuito)
  • L’Adapter-Plate viene posizionata direttamente sopra gli ingressi del vuoto del profilo
  • Montaggio flessibile di piastre di adattamento con fino a quattro basi Mono-Base aggiuntive ISMB e ventose ISCUP
  • Particolarmente indicate per pezzi stretti e curvi con piccole superfici di aspirazione e forme filigranate
  • Grazie al concetto modulare con anelli intermedi a innesto, è possibile realizzare le diverse altezze di lavoro
  • Bloccaggio accurato e senza alcun danno grazie alla forza di presa massima

I nostri punti di forza...

  • Sistema modulare ampliabile con varie dimensioni di superfici di aspirazione
  • Posizionamento libero della ventosa e dei Mono-Base sul Adapter-Plate
  • Possibile funzionamento misto con blocchi di aspirazione standard
  • Ampia gamma di accessori e pezzi di ricambio sostituibili senza utensili

I vostri vantaggi...

  • Ideale per il bloccaggio di pezzi sottili e curvi
  • È possibile realizzare virtualmente qualsiasi layout di fissaggio
  • Massima flessibilità e tempi di equipaggiamento ridotti
  • Sostituzione più rapida, più semplice e più conveniente di accessori e pezzi di ricambio
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Adapter-Plates ISAP-K2

 

ISAP-K2 200x200x28
10.01.14.00029
Adapter plate Innospann per mensola Schmalz a 2 circuiti
Lunghezza L: 200 mm
Larghezza B: 200 mm
Altezza H: 28 mm
ISAP-K2 200x200x26
10.01.14.00117
Adapter plate Innospann per mensola Schmalz a 2 circuiti
Lunghezza L: 200 mm
Larghezza B: 200 mm
Altezza H: 26 mm