ISAP-K2 200x200x28

Numero articolo: 10.01.14.00029

Adapter plate Innospann per mensola Schmalz a 2 circuiti

Lunghezza L200 mm
Larghezza B200 mm
Altezza H28 mm
ISAP-K2 200x200x28
Attributo Valore
B 200 mm
H 28 mm
L 200 mm
Attributo Valore
Peso 2,95 kg
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
Note sull’ordine: ISAP-K2 200x200x28

L' Adapter-Plate ISAP-K2 viene consegnato assemblato. Il prodotto è costituito da: 

  • Piastra di base in acciaio 
  • Magnete di chiusura per la chiusura delle aperture per il vuoto 

Parti di ricambio disponibili: magnete di chiusura
Accessori disponibili: Mono-Base, anello intermedio, ventosa