Adapter-Plates ISAP-B

  • Sistema di bloccaggio con il vuoto senza tubo di Schmalz per piani di lavoro di Biesse con alloggiamento ventosa idoneo
  • L’Adapter-Plate viene posizionata direttamente nell'alloggiamento ventosa del profilo
  • Montaggio flessibile di piastre di adattamento con fino a quattro basi Mono-Base aggiuntive ISMB e ventose ISCUP
  • Particolarmente indicate per pezzi stretti e curvi con piccole superfici di aspirazione e forme filigranate
  • Grazie al concetto modulare con anelli intermedi a innesto, è possibile realizzare le diverse altezze di lavoro in modo che sia possibile il funzionamento misto con le ventose OEM
  • Bloccaggio senza rischio di danneggiamento con precisione e forza di presa massime

I nostri punti di forza...

  • Sistema modulare ampliabile con varie dimensioni di superfici di aspirazione
  • Posizionamento libero della ventosa e dei Mono-Base sul Adapter-Plate
  • Possibile funzionamento misto con blocchi di aspirazione standard
  • Ampia gamma di accessori e pezzi di ricambio sostituibili senza utensili

I vostri vantaggi...

  • Ideale per il bloccaggio di pezzi sottili e curvi
  • È possibile realizzare virtualmente qualsiasi layout di fissaggio
  • Massima flessibilità e tempi di equipaggiamento ridotti
  • Sostituzione più rapida, più semplice e più conveniente di accessori e pezzi di ricambio
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Adapter-Plates ISAP-B

 

ISAP-B 195x195x5
10.01.14.00109
Adapter plate Innospann per mensola Biesse
Lunghezza L: 195 mm
Larghezza B: 195 mm
Altezza H: 5 mm