Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Aspiratore
Dimensioni (LxB) | 130 x 30 |
Altezza H | 74 mm |
Funzione supplementare | Valvola ad impulsi |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 34 mm |
B1 | 117 mm |
H | 74 mm |
H2 | 64 mm |
L | 130 mm |
L1 | 130 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Peso | 0,39 kg |
Note sull’ordine: VCBL-B 130x30x74 TV
Il blocco di aspirazione VCBL-B viene consegnato assemblato. Il prodotto è costituito da:
Parti di ricambio disponibili: piastra di aspirazione (superiore) VCSP-O, set di parti soggette ad usura, tastatore TV, anello adattatore
Accessori disponibili: piastra di aspirazione (superiore) in gomma spugna