Blocchi di aspirazione VCBL-B

  • Sistema di bloccaggio con il vuoto senza tubo di Schmalz per piani di lavoro di Biesse con alloggiamento ventosa idoneo
  • Piena compatibilità con le ventose OEM in modo da permettere un funzionamento misto
  • I blocchi di aspirazione possono essere orientati in tutte le direzioni con passi da 15° nell’alloggiamento standard in modo da impostare la superficie ventosa a piacere
  • Le linguette di serraggio sull'anello del blocco di aspirazione e i magneti consentono un fissaggio sicuro nell'alloggiamento della ventosa
  • Grazie alla valvola ad impulsi integrata le blocchi di aspirazione
  • non necessarie possono rimanere sul piano di lavoro della macchina
Nota

Nota

Biesse è un marchio registrato e protetto. I prodotti qui elencati sono stati appositamente sviluppati da J. Schmalz GmbH per i centri di lavorazione CNC di Biesse.

I nostri punti di forza...

  • Bordo di tenuta e superficie di attrito adatti per le superfici di legno
  • Elevata precisione dimensionale
  • Posizionabili in modo rapido e semplice (con rotazione nella griglia degli alloggiamenti ventosa in passi da 15°)
  • Piastre di aspirazione di ricambio sostituibili senza utensile

I vostri vantaggi...

  • Massimo assorbimento delle forze laterali
  • Consente la massima precisione nel processo di produzione
  • Massima flessibilità e tempi di equipaggiamento ridotti
  • Sostituzione rapida, semplice e conveniente delle piastre di aspirazione
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Blocchi di aspirazione VCBL-B

 

  1. 1
  2. 2
VCBL-B 120x50x74 TV
10.01.12.03175
Aspiratore
Dimensioni (lxl): 120 x 50 mm
Altezza H: 74 mm
con: Valvola ad impulsi
VCBL-B 130x30x74 TV
10.01.12.03176
Aspiratore
Dimensioni (lxl): 130 x 30 mm
Altezza H: 74 mm
con: Valvola ad impulsi

  1. 1
  2. 2