Adapter-Plates AP-G

  • Adapter-Plate sviluppata appositamente per l’impiego con blocchi di aspirazione VCBL-B sui piani nesting
  • L'Adapter-Plate viene fissata all’attacco del modello della macchina tramite il tubo flessibile a vuoto in modo da garantire l’alimentazione del vuoto
  • I blocchi di aspirazione VCBL-B possono essere orientati in tutte le direzioni con passi da 15° nell’alloggiamento ventosa della Adapter-Plate in modo da impostare la superficie ventosa a piacere
  • I blocchi di aspirazione sono disponibili in tre altezze diverse (29, 48 e 74 mm) e quattro superfici ventosa

I nostri punti di forza...

  • Principio modulare composto da Adapter-Plate e ventose
  • Ventose disponibili per altezze di lavoro varie
  • Piastra di attrito speciale sul lato inferiore (fresata su misura)
  • Pulsante per la ventilazione manuale del lato inferiore
  • I blocchi di aspirazione VCBL-B sono dotati di serie di valvole ad impulsi

I vostri vantaggi...

  • Massima flessibilità e tempi di avviamento più brevi
  • Svariate altezze fino alla lavorazione a 5 assi
  • Forza di presa elevata sulle superfici lisce
  • Posizionamento rapido della Adapter-Plate senza la disattivazione del vuoto
  • Le ventose libere possono rimanere sul piano di lavoro della macchina
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Adapter-Plates AP-G

 

AP-G-145x130x26
10.01.12.03876
Adapter-Plate AP Per l’uso da Blocco di aspirazione VCBL-B
per: Sistemas de mesas lisas
Altezza di lavoro H1 (max): 100 mm
Lunghezza L: 145 mm
Larghezza B: 130 mm
Altezza H: 26 mm