Blocchi di aspirazione VCBL-G-K1

  • Serie di ventose appositamente sviluppata per l’impiego diretto sulle piastre di usura MDF delle macchine per nesting
  • Le ventose vengono fissate all’attacco del modello della macchina tramite il tubo flessibile a vuoto in modo da garantire l’alimentazione del vuoto
  • Grazie alla ridotta altezza di lavoro, solo 30 mm, sono ideali per i centri di lavorazione a 3 assi con altezza z bassa
  • Tutte le ventose sono dotate di valvole ad impulsi: il vuoto viene attivato solo dopo il distacco del pezzo in modo da salvaguardare la sua superficie

I nostri punti di forza...

  • Blocco di aspirazione con possibilità di attacco tubo flessibile
  • Piastre di aspirazione sostituibili per tutti i blocchi di aspirazione
  • Piastra di attrito speciale sul lato inferiore (fresata su misura)
  • Valvola ad impulsi in plastica a funzionamento dolce con superficie morbida

I vostri vantaggi...

  • Attacco semplice all’alimentazione del vuoto della macchina
  • Sostituzione semplice in caso di usura
  • Forza di presa elevata sulle superfici lisce
  • Fissaggio senza danneggiamento del pezzo
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Blocchi di aspirazione VCBL-G-K1

 

VCBL-G-K1 140x115x30
10.01.12.03766
Aspiratore per tavolo piatto con attacchi per tubi flessibili
per: Sistemi a 1 circuito di vuoto
Dimensioni (lxl): 140 x 115 mm
Altezza H: 30 mm
Diametro interno tubo flessib. (consi.):
4 mm
VCBL-G-K1 120x50x30
10.01.12.03776
Aspiratore per tavolo piatto con attacchi per tubi flessibili
per: Sistemi a 1 circuito di vuoto
Dimensioni (lxl): 120 x 50 mm
Altezza H: 30 mm
Diametro interno tubo flessib. (consi.):
4 mm