Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Blocco p vuoto c attacco p tubo fless. d utilizz su tavoli lisci per la lavorazione del legno
per | Sistema a 1 circuito di vuoto |
Altezza H | 30 mm |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 4 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 114 mm |
B1 | 107 mm |
d | 6 mm |
H | 30 mm |
L | 140 mm |
L1 | 133 mm |
Note sull’ordine: VCBL-G-K1 140x115x30
Il blocco di aspirazione VCBL-G-K1 viene consegnato assemblato. Il prodotto è costituito da:
Parti di ricambio disponibili: raccordo a innesto tipo STV, piastra di aspirazione superiore VCSP-O, valvole ad impulsi
Accessori disponibili: blocchi di aspirazione VCBL-B