Adapter-Plates AP-R

  • Adapter-Plate sviluppata appositamente per l’impiego con blocchi di aspirazione VCBL-B sui piani grigliati
  • L'Adapter-Plate viene impiegata direttamente sulla griglia del piano di lavoro nesting
  • I blocchi di aspirazione VCBL-B possono essere orientati in tutte le direzioni con passi da 15° nell’alloggiamento ventosa della Adapter-Plate in modo da impostare la superficie ventosa a piacere
  • I blocchi di aspirazione sono disponibili in tre altezze diverse (29, 48 e 74 mm) e quattro superfici ventosa

I nostri punti di forza...

  • Principio modulare composto da Adapter-Plate e ventose
  • Ventose disponibili per altezze di lavoro varie
  • I blocchi di aspirazione VCBL-B sono dotati di serie di valvole ad impulsi

I vostri vantaggi...

  • Flessibilità massima per il posizionamento delle ventose
  • Svariate altezze fino alla lavorazione a 5 assi
  • Le ventose libere possono rimanere sul piano di lavoro della macchina
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Adapter-Plates AP-R

 

AP-R-130x130x16-30/40
10.01.15.00279
Adapter-Plate AP Per l’uso da Blocco di aspirazione VCBL-B
per: Sistemi per piano grigliato
Altezza di lavoro H1 (max): 45 mm
Lunghezza L: 130 mm
Larghezza B: 130 mm
Altezza H: 16 mm
Schermo: 30x30 / 40x40 mm
per scanalatura: 5x5 / 7x7
AP-R-160x160x16-50x50
10.01.15.00296
Adapter-Plate AP Per l’uso da Blocco di aspirazione VCBL-B
per: Sistemi per piano grigliato
Altezza di lavoro H1 (max): 45 mm
Lunghezza L: 160 mm
Larghezza B: 160 mm
Altezza H: 16 mm
Schermo: 50 x 50 mm
per scanalatura: 5x5 / 7x7