Adapter-Plates ISAP-R

  • Sistema di bloccaggio con il vuoto per centri di lavorazione CNC con piano grigliato
  • Gli Adapter-Plate vengono utilizzati direttamente sulla griglia del piano di lavoro della macchina e possono essere utilizzati in modalità mista con blocchi di aspirazione standard
  • Equipaggiamento flessibile dell’Adapter-Plate con fino a quattro aggiuntive Mono-Base ISMB e ventose Cup ISCUP
  • Particolarmente indicate per pezzi stretti e curvi con piccole superfici di aspirazione e forme filigranate
  • Anelli intermedi a innesto consentono di realizzare altezze di lavoro diverse
  • Adatto per le più comuni geometrie di griglie (larghezza scanalatura da 5 mm a 7 mm, profondità scanalatura da 5 mm a 7 mm)

I nostri punti di forza...

  • Sistema modulare ampliabile con varie dimensioni di superfici di aspirazione
  • Posizionamento libero della ventosa e dei Mono-Base sul Adapter-Plate
  • Possibile funzionamento misto con blocchi di aspirazione standard
  • Ampia gamma di accessori e pezzi di ricambio sostituibili senza utensili

I vostri vantaggi...

  • Ideale per il serraggio di pezzi sottili e curvi
  • È possibile realizzare virtualmente qualsiasi layout di fissaggio
  • Massima flessibilità e tempi di equipaggiamento ridotti
  • Sostituzione più rapida, più semplice e più conveniente di accessori e pezzi di ricambio
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Adapter-Plates ISAP-R

 

ISAP-R 175x175x7 30/50
10.01.15.00184
Adapter-plate per tavola a reticolo
Lunghezza L: 175 mm
Larghezza B: 175 mm
Altezza H: 7 mm
Schermo: 30x30 / 50x50 mm
per scanalatura: 5x5 / 7x7