Blocchi di aspirazione VCBL-R

  • Sistema di bloccaggio con il vuoto per centri di lavorazione CNC con piano grigliato
  • Adatto per le più comuni geometrie di griglie (larghezza scanalatura da 6 mm a 7,5 mm, profondità scanalatura da 6 mm a 7 mm)
  • Adatto per la lavorazione complessa a cinque assi, come ad es. produzione di aperture e rifilatura di materiali per pannelli
  • Fissaggio semplice e veloce dei blocchi di aspirazione grazie agli angolari di fissaggio
  • Bloccaggio sicuro e senza spostamento dei pezzi grazie alla speciale piastra di attrito sulla superficie ventosa

I nostri punti di forza...

  • Guarnizione e superficie di attrito adatti per le superfici di legno
  • Elevata precisione dimensionale
  • Ampia gamma di esecuzioni differenti
  • Disponibili in varie altezze totali
  • Svariati accessori e parti di ricambio

I vostri vantaggi...

  • Massimo assorbimento delle forze laterali
  • Consente la massima precisione nel processo di produzione
  • Massima flessibilità e tempi di equipaggiamento ridotti
  • Impiego per lavorazioni laterali complesse
  • Vita di servizio lunga e sostituzione veloce ed economica
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Blocchi di aspirazione VCBL-R

 

  1. 1
  2. 2
VCBL-R 160x96x45 30/50 TV
10.01.12.02672
Aspiratore per tavalo a reticolo
Dimensioni (lxl): 160 x 96 mm
Altezza H: 45 mm
Schermo: 30x30 mm / 50x50 mm mm
per scanalatura: 6,5x6,5 / 7,5x7,5 mm
con: Valvola ad impulsi
VCBL-R 160x96x45 40x40 TV
10.01.12.02673
Aspiratore per tavalo a reticolo
Dimensioni (lxl): 160 x 96 mm
Altezza H: 45 mm
Schermo: 40 x 40 mm mm
per scanalatura: 6,5x6,5 / 7,5x7,5 mm
con: Valvola ad impulsi
VCBL-R 160x160x25 30/50 TV
10.01.12.02674
Aspiratore per tavalo a reticolo
Dimensioni (lxl): 160 x 160 mm
Altezza H: 25 mm
Schermo: 30x30 mm / 50x50 mm mm
per scanalatura: 6,5x6,5 / 7,5x7,5 mm
con: Valvola ad impulsi
VCBL-R 160x160x25 40x40 TV
10.01.12.02675
Aspiratore per tavalo a reticolo
Dimensioni (lxl): 160 x 160 mm
Altezza H: 25 mm
Schermo: 40 x 40 mm mm
per scanalatura: 6,5x6,5 / 7,5x7,5 mm
con: Valvola ad impulsi
VCBL-R 160x96x25 30/50 TV
10.01.12.02676
Aspiratore per tavalo a reticolo
Dimensioni (lxl): 160 x 96 mm
Altezza H: 25 mm
Schermo: 30x30 mm / 50x50 mm mm
per scanalatura: 6,5x6,5 / 7,5x7,5 mm
con: Valvola ad impulsi
VCBL-R 160x160x125 30x30 TV
10.01.12.03249
Aspiratore per tavalo a reticolo
Dimensioni (lxl): 160 x 160 mm
Altezza H: 125 mm
Schermo: 30 x 30 mm mm
per scanalatura: 6,4x6,1mm
con: Valvola ad impulsi
VCBL-R 160x96x25 40x40 TV
10.01.12.02677
Aspiratore per tavalo a reticolo
Dimensioni (lxl): 160 x 96 mm
Altezza H: 25 mm
Schermo: 40 x 40 mm mm
per scanalatura: 6,5x6,5 / 7,5x7,5 mm
con: Valvola ad impulsi
VCBL-R 160x160x45 30/50 TV
10.01.12.02670
Aspiratore per tavalo a reticolo
Dimensioni (lxl): 160 x 160 mm
Altezza H: 45 mm
Schermo: 30x30 mm / 50x50 mm mm
per scanalatura: 6,5x6,5 / 7,5x7,5 mm
con: Valvola ad impulsi
VCBL-R 160x160x45 40x40 TV
10.01.12.02671
Aspiratore per tavalo a reticolo
Dimensioni (lxl): 160 x 160 mm
Altezza H: 45 mm
Schermo: 40 x 40 mm mm
per scanalatura: 6,5x6,5 / 7,5x7,5 mm
con: Valvola ad impulsi
VCBL-R 110x110x45 30x30 TV
10.01.12.02883
Aspiratore per tavalo a reticolo
Dimensioni (lxl): 110 x 110 mm
Altezza H: 45 mm
Schermo: 30 x 30 mm mm
per scanalatura: 6,4x6,1mm
con: Valvola ad impulsi

  1. 1
  2. 2