Adapter-Plates AP-S4

  • Adapter-Platé sviluppata appositamente per l’impiego con blocchi di aspirazione VCBL-B sui sistemi con piano di lavoro a barre di SCM / Morbidelli
  • Gli Adapter-Plate vengono utilizzate sui profili TVN di SCM / Morbidelli (larghezza console 109 mm) e prefissati meccanicamente attraverso il profilo stesso
  • I blocchi di aspirazione VCBL-B possono essere orientati in tutte le direzioni con passi da 15° nell’alloggiamento ventosa della Adapter-Plate in modo da impostare la superficie ventosa a piacere

I nostri punti di forza...

  • Principio modulare composto da Adapter-Plate e ventose
  • Ventose disponibili per altezze di lavoro varie
  • Altezze di lavoro compatibili con le ventose VCBL-S4 e le ventose OEM
  • I blocchi di aspirazione VCBL-B sono dotati di serie di valvole ad impulsi

I vostri vantaggi...

  • Flessibilità massima per il posizionamento delle ventose
  • Svariate altezze fino alla lavorazione a 5 assi
  • Se necessario possibilità di funzionamento misto
  • Le ventose libere possono rimanere sul piano di lavoro della macchina
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Adapter-Plates AP-S4

 

AP-S4-145x145x21
10.01.12.03623
Adapter-Plate AP Per l’uso da Blocco di aspirazione VCBL-B
per: Sistemi di SCM (TVN)
Altezza di lavoro H1 (max): 50 mm
Lunghezza L: 145 mm
Larghezza B: 145 mm
Altezza H: 21 mm
AP-S4-145x145x36
10.01.12.04013
Adapter-Plate AP Per l’uso da Blocco di aspirazione VCBL-B
per: Sistemi di SCM (TVN)
Altezza di lavoro H1 (max): 110 mm
Lunghezza L: 145 mm
Larghezza B: 145 mm
Altezza H: 36 mm