Blocco di aspirazione VCBL-S

  • Sistema di bloccaggio con il vuoto senza tubo Schmalz per piani di lavoro di SCM / Morbidelli perfettamente compatibili con l’attrezzatura OEM
  • I blocchi di aspirazione vengono prefissati in modo meccanico mediante il profilo
  • Grazie alla valvola ad impulsi integrata i blocchi di aspirazione non necessari possono rimanere sul piano di lavoro della macchina
  • Sistema TV di SCM = sistema S1 di Schmalz (larghezza della consola 72,5 mm)
  • Sistema TVS di SCM = sistema S1 di Schmalz con attacco tubo flessibile (larghezza della consola 72,5 mm)
  • Sistema TVN di SCM = sistema S4 di Schmalz (larghezza della consola 109 mm)
Nota

Nota

SCM / Morbidelli è un marchio registrato e protetto. I prodotti qui elencati sono stati appositamente sviluppati da J. Schmalz GmbH per i centri di lavorazione CNC di SCM / Morbidelli.

I nostri punti di forza...

  • Bordo di tenuta e superficie di attrito adattati per le superfici di legno
  • Elevata precisione dimensionale
  • Ampia gamma di esecuzioni differenti
  • Piastre di aspirazione di ricambio sostituibili senza utensile

I vostri vantaggi...

  • Massimo assorbimento delle forze laterali
  • Consente la massima precisione nel processo di produzione
  • Massima flessibilità e tempi di equipaggiamento ridotti
  • Sostituzione rapida, semplice e conveniente delle piastre di aspirazione
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Blocco di aspirazione VCBL-S

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
VCBL-S1 140x115x32.7 D-360 TV
10.01.12.01299
Aspiratore per mensola SCM/Morbidelli - Tipo 1
Dimensioni (lxl): 140 x 115 mm
Altezza H: 32.7 mm
Disposizione: girevole di 360°
con: Valvola ad impulsi
VCBL-S1 130x30x32.7 D-360 TV
10.01.12.01300
Aspiratore per mensola SCM/Morbidelli - Tipo 1
Dimensioni (lxl): 130 x 30 mm
Altezza H: 32.7 mm
Disposizione: girevole di 360°
con: Valvola ad impulsi
VCBL-S1 120x50x32.7 D-360 TV
10.01.12.01301
Aspiratore per mensola SCM/Morbidelli - Tipo 1
Dimensioni (lxl): 120 x 50 mm
Altezza H: 32.7 mm
Disposizione: girevole di 360°
con: Valvola ad impulsi
VCBL-S1 125x75x32.7 D-360 TV
10.01.12.01302
Aspiratore per mensola SCM/Morbidelli - Tipo 1
Dimensioni (lxl): 125 x 75 mm
Altezza H: 32.7 mm
Disposizione: girevole di 360°
con: Valvola ad impulsi
VCBL-S4 125x75x50 D-360 TV
10.01.12.01473
Aspiratore per mensola SCM/Morbidelli - Tipo 4
Dimensioni (lxl): 125 x 75 mm
Altezza H: 50 mm
Disposizione: girevole di 360°
con: Valvola ad impulsi
VCBL-S4 120x50x50 D-360 TV
10.01.12.01474
Aspiratore per mensola SCM/Morbidelli - Tipo 4
Dimensioni (lxl): 120 x 50 mm
Altezza H: 50 mm
Disposizione: girevole di 360°
con: Valvola ad impulsi
VCBL-S4 130x30x50 D-360 TV
10.01.12.01475
Aspiratore per mensola SCM/Morbidelli - Tipo 4
Dimensioni (lxl): 130 x 30 mm
Altezza H: 50 mm
Disposizione: girevole di 360°
con: Valvola ad impulsi
VCBL-S1 120x50x50 D-360 TV
10.01.12.02271
Aspiratore per mensola SCM/Morbidelli - Tipo 1
Dimensioni (lxl): 120 x 50 mm
Altezza H: 50 mm
Disposizione: girevole di 360°
con: Valvola ad impulsi
VCBL-S1 120x120x32.7 TV
10.01.12.02317
Aspiratore per mensola SCM/Morbidelli - Tipo 1
Dimensioni (lxl): 120 x 120 mm
Altezza H: 32.7 mm
con: Valvola ad impulsi
VCBL-S1 125x75x32.7 TV
10.01.12.02318
Aspiratore per mensola SCM/Morbidelli - Tipo 1
Dimensioni (lxl): 125 x 75 mm
Altezza H: 32.7 mm
con: Valvola ad impulsi

  1. 1
  2. 2
  3. 3