Sistema Multi-Clamp VC-M / VC-M-V

  • Serraggio senza fatica di pezzi di piccole e medie dimensioni
  • Lavorazione del pezzo da ogni lato attraverso la funzione di rotazione e ribaltamento continua
  • Generazione di vuoto possibile tramite il principio Venturi con aria compressa (VC-M)
  • Versione alternativa con pompa del vuoto esterna in modo che il Multi-Clamp possa essere utilizzato in qualsiasi ambiente (VC-M-V)
  • VC-M-V può essere fissato al piano di lavoro con il vuoto, VC è fissato meccanicamente

I nostri punti di forza...

  • Materiale di attrito e tenuta morbido
  • Generazione di vuoto integrata nella versione VC-M
  • Multi-Base a rotazione continua 360° e girevole in modo uniforme fino a 90°
  • Possibilità di utilizzo singolo della piastra di aspirazione Multi-Clamp

I vostri vantaggi...

  • Soluzione di bloccaggio delicata rispetto ai normali sistemi di bloccaggio manuali
  • Non sono necessarie pompe per il vuoto addizionali e costose
  • Lavorazione flessibile e senza problemi su 5 lati
  • Soluzione di bloccaggio economica stand-alone
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Sistema Multi-Clamp VC-M / VC-M-V

 

VC-M 165x165x220.5
10.01.12.01845
Sistema di bloccaggio a depressione Multi-Clamp con produzione di vuoto integrato
Lunghezza L: 165 mm
Larghezza B: 165 mm
Altezza H: 220.5 mm
Consumo d'aria: 2.88 m³/h
Consumo d'aria: 48 l/min
Capacità di aspirazione: 2.3 m³/h
VC-M-V 265x170x220.5
10.01.12.01852
Sistema di bloccaggio a depressione Multi-Clamp per l'operazione con un pompa a vuoto
Lunghezza L: 265 mm
Larghezza B: 170 mm
Altezza H: 220.5 mm
Capacità di aspirazione: 3 m³/h
VC-M-B 170x165x209
10.01.12.01854
Girando e dispositivo di vuotamento Multi-Base
Lunghezza L: 170 mm
Larghezza B: 165 mm
Altezza H: 209 mm
VC-M-SP 210
10.01.12.02002
Multi-Clamp - Piastra di aspirazione con produzione di
Diametro esterno D: 210 mm
Consumo d'aria: 2.88 m³/h
Consumo d'aria: 48 l/min
Capacità di aspirazione: 2.3 m³/h
VC-M-SP 200x55
10.01.12.02003
Multi-Clamp - Piastra di aspirazione con produzione di
Lunghezza L: 200 mm
Larghezza B: 55 mm
Consumo d'aria: 2.88 m³/h
Consumo d'aria: 48 l/min
Capacità di aspirazione: 2.3 m³/h
VC-M-SPV 210
10.01.12.02008
Multi-Clamp - Piastra di aspirazione per il funzionamento con pompa del vuoto
Diametro esterno D: 210 mm
VC-M-SPV 200x55
10.01.12.02009
Multi-Clamp - Piastra di aspirazione per il funzionamento con pompa del vuoto
Lunghezza L: 200 mm
Larghezza B: 55 mm
VC-M-BV 265x170x209
10.01.12.02050
Girando e dispositivo di vuotamento Multi-Base
Lunghezza L: 265 mm
Larghezza B: 170 mm
Altezza H: 209 mm
VC-M-SP 300x100
10.01.12.02052
Multi-Clamp - Piastra di aspirazione con produzione di
Lunghezza L: 300 mm
Larghezza B: 100 mm
Consumo d'aria: 2.88 m³/h
Consumo d'aria: 48 l/min
Capacità di aspirazione: 2.3 m³/h
VC-M-SPV 300x100
10.01.12.02053
Multi-Clamp - Piastra di aspirazione per il funzionamento con pompa del vuoto
Lunghezza L: 300 mm
Larghezza B: 100 mm