Blocchi di aspirazione VCBL-GL in alluminio VCBL-A-K1

  • Sistema di bloccaggio con il vuoto senza tubo per macchine di lavorazione CNC con piano di lavoro a barre (sistema a 1 circuito)
  • Ideale per la lavorazione del legno massello con forze di taglio elevate grazie alle ventose ottimizzate
  • Materiali di attrito appositamente sviluppati garantiscono presa ottimale e precisione elevata
  • La struttura in alluminio permette di realizzare una connessione resistente e rigida tra il piano di lavoro della macchina e il pezzo
  • Disponibili superficie ventose e altezze di lavoro varie

I nostri punti di forza...

  • Struttura stabile in alluminio
  • Piastra di attrito speciale per superfici ruvide
  • Fissaggio meccanico addizionale
  • Diverse altezze di lavoro realizzabili

I vostri vantaggi...

  • Connessione priva di vibrazioni tra il piano di lavoro della macchina e il pezzo
  • Compensazione elevata delle forze longitudinali e laterali, e quindi parametri di taglio massimi
  • Prefissaggio sicuro al profilo
  • A seconda della macchina, possibile anche la lavorazione a 5 assi
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Blocchi di aspirazione VCBL-GL in alluminio VCBL-A-K1

 

  1. 1
  2. 2
VCBL-A-K1-160x120x125
10.01.12.03042
Alluminio Blocco di aspirazione con elevate forze di lavorazione
per: Sistemi a 1 circuito di vuoto
Lunghezza L: 160 mm
Larghezza B: 120 mm
Altezza H: 125 mm
VCBL-A-K1-125x75x125-Q
10.01.12.03060
Alluminio Blocco di aspirazione con elevate forze di lavorazione
per: Sistemi a 1 circuito di vuoto
Lunghezza L: 125 mm
Larghezza B: 75 mm
Altezza H: 125 mm
Disposizione: trasversale
VCBL-A-K1-125x75x125-D-360
10.01.12.03234
Alluminio Blocco di aspirazione con elevate forze di lavorazione
per: Sistemi a 1 circuito di vuoto
Lunghezza L: 125 mm
Larghezza B: 75 mm
Altezza H: 125 mm
Disposizione: girevole di 360°
VCBL-A-K1-140x115x50
10.01.12.03648
Alluminio Blocco di aspirazione con elevate forze di lavorazione
per: Sistemi a 1 circuito di vuoto
Lunghezza L: 140 mm
Larghezza B: 115 mm
Altezza H: 50 mm
VCBL-A-K1-125x75x50-Q
10.01.12.03653
Alluminio Blocco di aspirazione con elevate forze di lavorazione
per: Sistemi a 1 circuito di vuoto
Lunghezza L: 125 mm
Larghezza B: 75 mm
Altezza H: 50 mm
Disposizione: trasversale
VCBL-A-K1-120x50x125-D-360
10.01.12.03814
Alluminio Blocco di aspirazione con elevate forze di lavorazione
per: Sistemi a 1 circuito di vuoto
Lunghezza L: 120 mm
Larghezza B: 50 mm
Altezza H: 125 mm
Disposizione: girevole di 360°
VCBL-A-K1-125x75x50-D-360
10.01.12.03821
Alluminio Blocco di aspirazione con elevate forze di lavorazione
per: Sistemi a 1 circuito di vuoto
Lunghezza L: 125 mm
Larghezza B: 75 mm
Altezza H: 50 mm
Disposizione: girevole di 360°
VCBL-A-K1-120x50x50-D-360
10.01.12.03824
Alluminio Blocco di aspirazione con elevate forze di lavorazione
per: Sistemi a 1 circuito di vuoto
Lunghezza L: 120 mm
Larghezza B: 50 mm
Altezza H: 50 mm
Disposizione: girevole di 360°
VCBL-A-K1-160x120x100
10.01.12.03881
Alluminio Blocco di aspirazione con elevate forze di lavorazione
per: Sistemi a 1 circuito di vuoto
Lunghezza L: 160 mm
Larghezza B: 120 mm
Altezza H: 100 mm
VCBL-A-K1-125x75x100-Q
10.01.12.03882
Alluminio Blocco di aspirazione con elevate forze di lavorazione
per: Sistemi a 1 circuito di vuoto
Lunghezza L: 125 mm
Larghezza B: 75 mm
Altezza H: 100 mm
Disposizione: trasversale

  1. 1
  2. 2