VCMC-K1 170x128x100 10-100 TF

N. articolo: 10.01.12.04104
Bloccaggio meccanico per elementi telaio e elem. sott. mens. a 1 circ.
Dimensioni (lxl): 170 x 128 mm
Altezza H: 100 mm
Corsa Z: 10 mm
Campo di serrag: 10,0 ... 100,0 mm
con: Messa d'altezza senza utensili
VCMC-K1 170x128x100 10-100 TF
Attributo Valore
B 132 mm
D 110 mm
H 100 mm
H1 148 mm
L 170 mm
Z (Corsa) 10 mm