Bloccaggi meccanici VCMC-B

  • Sistemi di bloccaggio meccanici per piani di lavoro a barre di Biesse con alloggiamento ventosa idoneo
  • I blocchi meccanici per il sistema a 2 circuiti vengono azionati dal vuoto in modo che il bloccaggio non richieda altri tipi di mezzi nella macchina
  • Il tenditore viene adattato all’alloggiamento ventosa e fissati con due viti esagonali a brugola secondo il principio a baionetta
  • Il piatto di serraggio eccentrico offre una superficie di fissaggio ampia, può essere ruotato liberamente e quindi è utilizzabile in ogni direzione
  • Serraggio sicuro di pezzi stretti e curvi, ad es. parti del telaio e profili di finestre

I nostri punti di forza...

  • Piatto di serraggio posizionato eccentricamente
  • Forze di serraggio 700 N
  • Attivabile attraverso il vuoto di funzionamento del centro di lavorazione CNC
  • Materiale di attrito speciale sulla piatto di serraggio e sulla superficie di bloccaggio

I vostri vantaggi...

  • Utilizzo ottimale della superficie di bloccaggio disponibile
  • Forze di presa massime anche con pezzi sottili
  • La macchina non ha bisogno di ulteriori mezzi
  • Compensazione addizionale delle forze laterali
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Bloccaggi meccanici VCMC-B

 

VCMC-B 130x130x74 25-100
10.01.12.03129
Bloccaggio meccanico per elementi telaio e elem. sott. mensola Biesse
Dimensioni (lxl): 130 x 130 mm mm
Altezza H: 74 mm
Corsa Z: 25 mm
Campo di serrag: 25,0 ... 100,0 mm