Bloccaggi meccanici VCMC-K1

  • Sistema di bloccaggio meccanico per le macchine di lavorazione CNC con piano di lavoro a barre (sistema a 1 circuito)
  • I bloccaggi meccanici vengono azionati con il vuoto e dispongono di un collegamento per vuoto addizionale per il fissaggio del tenditore al profilo
  • Particolarmente indicato per pezzi stretti e curvi, ad es. parti del telaio e profili di finestre
  • In caso di superficie di bloccaggio non sufficiente, questi possono essere fissati meccanicamente e lavorati

I nostri punti di forza...

  • Piastra di bloccaggio posizionato eccentricamente
  • Forze di serraggio 700 N
  • Attivabile attraverso il vuoto di funzionamento del centro di lavorazione CNC
  • Materiale di attrito speciale sul piastra di bloccaggio e sulla superficie di bloccaggio

I vostri vantaggi...

  • Utilizzo ottimale della superficie di bloccaggio disponibile
  • Forze di presa massime anche con pezzi sottili
  • La macchina non ha bisogno di ulteriori mezzi
  • Compensazione addizionale delle forze laterali
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Bloccaggi meccanici VCMC-K1

 

VCMC-K1 154x128x50 12-80
10.01.12.00781
Bloccaggio meccanico per elementi telaio e elem. sott. mens. a 1 circ.
Dimensioni (LxB): 154 x 128 mm
Altezza H: 50 mm
Corsa Z: 10 mm
Campo di serrag: 12,0 ... 80,0 mm
VCMC-K1 154x128x85 25-100
10.01.12.01926
Bloccaggio meccanico per elementi telaio e elem. sott. mens. a 1 circ.
Dimensioni (LxB): 154 x 128 mm
Altezza H: 85 mm
Corsa Z: 25 mm
Campo di serrag: 25,0 ... 100,0 mm
VCMC-K1 154x128x125 10-100
10.01.12.02497
Bloccaggio meccanico per elementi telaio e elem. sott. mens. a 1 circ.
Dimensioni (LxB): 154 x 128 mm
Altezza H: 125 mm
Corsa Z: 40 mm
Campo di serrag: 10,0 ... 100,0 mm
VCMC-K1 154x128x100 10-100
10.01.12.03311
Bloccaggio meccanico per elementi telaio e elem. sott. mens. a 1 circ.
Dimensioni (LxB): 154 x 128 mm
Altezza H: 100 mm
Corsa Z: 40 mm
Campo di serrag: 10,0 ... 100,0 mm
VCMC-K1 170x128x100 10-100
10.01.12.04104
Bloccaggio meccanico per elementi telaio e elem. sott. mens. a 1 circ.
Dimensioni (lxl): 170 x 128 mm
Altezza H: 100 mm
Corsa Z: 10 mm
Campo di serrag: 10,0 ... 100,0 mm