Bloccaggi meccanici VCMC-K2

  • Sistema di bloccaggio meccanico per le macchine a lavorazione CNC con piano di lavoro a barre (sistema a 2 circuito)
  • I blocchi meccanici vengono azionati dal vuoto in modo che il bloccaggio non richieda altri tipi di mezzi nella macchina
  • Il tenditore viene prefissato al profilo con un circuito per il vuoto, mente il secondo circuito tira verso il basso il pistone e la piastra di bloccaggio
  • Particolarmente indicato per pezzi stretti e curvi, ad es. parti del telaio e profili di finestre
  • In caso di superficie di bloccaggio non sufficiente, questi possono essere fissati meccanicamente e lavorati

I nostri punti di forza...

  • Piatto di serraggio posizionato eccentricamente
  • Forze di serraggio 700 N
  • Attivabile attraverso il vuoto di funzionamento del centro di lavorazione CNC
  • Materiale di attrito speciale sul piatto di serraggio e sulla superficie di bloccaggio

I vostri vantaggi...

  • Utilizzo ottimale della superficie di bloccaggio disponibile
  • Forze di presa massime anche con pezzi sottili
  • La macchina non ha bisogno di ulteriori mezzi
  • Compensazione addizionale delle forze laterali
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Bloccaggi meccanici VCMC-K2

 

VCMC-K2 154x128x50 12-80
10.01.12.00737
Bloccaggio meccanico per elementi telaio e elem. sott. mens. a 2 circ.
Dimensioni (lxl): 154 x 128 mm
Altezza H: 50 mm
Corsa Z: 10 mm
Campo di serrag: 12,0 ... 80,0 mm
VCMC-K2 154x128x100 10-100
10.01.12.01885
Bloccaggio meccanico per elementi telaio e elem. sott. mens. a 2 circ.
Dimensioni (lxl): 154 x 128 mm
Altezza H: 100 mm
Corsa Z: 40 mm
Campo di serrag: 10,0 ... 100,0 mm

Questo articolo è in esaurimento è ancora disponibile fino al 31/12/2020

VCMC-K2 154x128x100 10-100 FI
10.01.12.01962
Bloccaggio meccanico per elementi telaio e elem. sott. mens. a 2 circ.
Dimensioni (lxl): 154 x 128 mm
Altezza H: 100 mm
Corsa Z: 40 mm
Campo di serrag: 10,0 ... 100,0 mm
con: con che fissa lembo
VCMC-K2 154x128x125 10-100
10.01.12.02217
Bloccaggio meccanico per elementi telaio e elem. sott. mens. a 2 circ.
Dimensioni (lxl): 154 x 128 mm
Altezza H: 125 mm
Corsa Z: 40 mm
Campo di serrag: 10,0 ... 100,0 mm
VCMC-K2 154x128x75 12-80
10.01.12.02218
Bloccaggio meccanico per elementi telaio e elem. sott. mens. a 2 circ.
Dimensioni (lxl): 154 x 128 mm
Altezza H: 75 mm
Corsa Z: 10 mm
Campo di serrag: 12,0 ... 80,0 mm
VCMC-K2 170x128x100 10-100 TF
10.01.12.04105
Bloccaggio meccanico per elementi telaio e elem. sott. mens. a 2 circ.
Dimensioni (lxl): 170 x 128 mm
Altezza H: 100 mm
Corsa Z: 10 mm
Campo di serrag: 10,0 ... 100,0 mm
con: Messa d'altezza senza utensili