Bloccaggi meccanici VCMC-S

  • I blocchi vengono prefissati meccanicamente tramite la console e sono attivati a vuoto in modo che il bloccaggio non richieda altri tipi di mezzi nella macchina
  • La piastra di bloccaggio eccentrico offre una superficie di fissaggio ampia, può essere ruotata liberamente e quindi è utilizzabile in ogni direzione
  • Bloccaggio sicuro di pezzi stretti e curvi, ad es. parti del telaio e profili di finestre
  • Sistema TV di SCM = sistema S1 di Schmalz (larghezza del profilo 72,5 mm)
  • Sistema TVN di SCM = sistema S4 di Schmalz (larghezza del profilo 109 mm)

I nostri punti di forza...

  • Piatto di serraggio posizionato eccentricamente
  • Forze di serraggio 700 N
  • Attivabile attraverso il vuoto di funzionamento del centro di lavorazione CNC
  • Materiale di attrito speciale sul piatto di serraggio e sulla superficie di bloccaggio

I vostri vantaggi...

  • Utilizzo ottimale della superficie di bloccaggio disponibile
  • Forze di presa massime anche con pezzi sottili
  • La macchina non ha bisogno di ulteriori mezzi
  • Compensazione addizionale delle forze laterali
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Bloccaggi meccanici VCMC-S

 

VCMC-S4 145x145x50 12-80
10.01.12.01481
Bloccaggio meccanico per elementi telaio e elem. sott. mens. SCM S4
Dimensioni (LxB): 145 x 145 mm
Altezza H: 50 mm
Corsa Z: 10 mm
Campo di serrag: 12,0 ... 80,0 mm
VCMC-S1 120x120x50 12-80
10.01.12.01768
Bloccaggio meccanico per elementi telaio e elem. sott. mens. SCM S1
Dimensioni (LxB): 120 x 120 mm
Altezza H: 50 mm
Corsa Z: 10 mm
Campo di serrag: 12,0 ... 80,0 mm
VCMC-S1 120x120x50 12-80
10.01.12.02275
Bloccaggio meccanico per elementi telaio e elem. sott. mens. SCM S1
Dimensioni (LxB): 120 x 120 mm
Altezza H: 50 mm
Corsa Z: 10 mm
Campo di serrag: 12,0 ... 80,0 mm